Skupiny zboží
Napínací desky z nerezové oceli pro otočnou upínací závoru se zapuštěným úchytem
K2327

Napínací desky z nerezové oceli pro otočnou upínací závoru se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Upevňovací šrouby M2,5 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.

Možnost montáže 1 pro tloušťky desek 6-12 mm.↲Možnost montáže 2 pro tloušťky desek > 12 mm.

U tenkých desek (pod 11 mm) vyčnívá základna upínací desky z desky ven.
Montáž:Při montáži dbejte na vyrovnání upínací desky s otočnou upínací závorou.Odkaz na výkres:
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
4) Vhodné pro upevňovací šrouby (zapuštěná hlava) M2,5
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS

Výkresy

Napínací desky z nerezové oceli pro otočnou upínací závoru se zapuštěným úchytem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D4D5D6HH1H2H3H4MCADPřís.CenaObjednat
K2327.1283128314235314210,522,5114M02,5 0,00 €
Objednací čísloNázevProvedení 1Provedení 2Typ provedeníCADPřís.CenaObjednat
K2327.12831Upínací Desky--- 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33