Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Otočná páčka z plastu.Upozornění:Otočná páčka z plastu je inovativním a ergonomickým řešením, které bylo speciálně vyvinuto pro ovládání skříňových rozváděčů a řídicích jednotek. Tato otočná páčka s robustní konstrukcí a vysoce kvalitními materiály nabízí funkčnost i dlouhou životnost.

Montážní otvory mají standardní rozteč 50x50x50.

Otočnou páčku lze kombinovat s dalšími výrobky pro konstrukci rozvaděčů a vytvořit tak 1bodový, 2bodový nebo 3bodový uzamykací systém (viz technické informace).

U provedení A jsou profilové cylindrické půlvložky již namontovány v otočné páčce.

U provedení B musí být profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku (K2270) objednána separátně.
Příslušenství:K2270 Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku.
K1114 Západka pro západkové uzávěry z oceli.
K2244 Západka pro západkové uzávěry z oceli.
K2271 Adaptér pro kulaté tyče z oceli, z nerezové oceli nebo zinku.
K2273 Pouzdro pro západku ze zinku.
K2274 Kulaté tyče z oceli pro otočnou páčku.
K2275 Vedení pro kulaté tyče z plastu.
K2277 Nástavec ze zinku pro kulaté tyče.
K2276 Dorazy z plastu pro kulaté tyče
K2279 Plastový nebo zinkový tyčový zámek pro ploché tyče.
K2278 Ploché tyče z oceli, pro otočnou páčku.
K2272 Adaptér pro západky z plastu nebo zinku.
Odkaz na výkres:
Montážní otvory
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2269 Otočná páčka z plastu 223 kB
 Technické informace k otočnému úchytu 326 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočná páčka z plastu

Otočná páčka z plastu, provedení A

více informací

Výkresy

Otočná páčka z plastu, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníProvedení 1BB1HH1H2LL2CADPřís.CenaObjednat

Otočná páčka z plastu, provedení B

více informací

Výkresy

Otočná páčka z plastu, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníBB1HLL2CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33