Skupiny zboží
Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401 s páčkovým ovládáním pro visací zámek
K1358

Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401 s páčkovým ovládáním...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4401.

Provedení: bez povrchové úpravy.
Úchyt leštěný.
Upozornění:Západkový uzávěr s rukojetí. Použitelná vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.

*Rozměr A je výsledkem kombinace západkového uzávěru a západky a zobrazuje se u vhodných západek.
Příslušenství:Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli K1340.Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1358 Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401 s páčkovým ovládáním pro visací zámek 258 kB

Výkresy

Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401 s páčkovým ovládáním pro visací zámek

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

OvladačHCADPřís.CenaObjednat
K1358.18kolíková uzamykatelná rukojeť18 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33