Skupiny zboží
Západkové uzávěry z nerezové oceli pro hygienické prostředí
K1111

Západkové uzávěry z nerezové oceli pro hygienické prostředí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkové uzávěry z nerezové oceli s ovládáním na otvor klíče 13 mm pro použití s hygienickými požadavky podle norem DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*, chráněné proti vodě a prachu podle IP69K. Díky tvarování se stanovením poloměrů a díky leštěným povrchům ve spojení s použitým materiálem se obzvlášť dobře čistí a jsou odolné vůči znečištění. Utěsnění mezi západkovými uzávěry a dveřmi je provedeno pomocí neztratitelného pěnového těsnění PUR na spodní straně pouzdra západkového uzávěru.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.

*Rozměr A je výsledkem kombinace západkového uzávěru a západky a zobrazuje se u vhodných západek.
Příslušenství:Nástrčkový klíč K1335.
Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli K1114.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1111 Západkové uzávěry z nerezové oceli pro hygienické prostředí 212 kB

Výkresy

Západkové uzávěry z nerezové oceli pro hygienické prostředí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačH

SWCADPřís.CenaObjednat
K1111.60186dvojhran1827 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33