Skupiny zboží
Kabelová šroubení z nerezové oceli
K2247

Kabelová šroubení z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4305.
Lamelová vložka, polyamid (PA6).
Těsnicí kroužek CR / NBR.
O-kroužek NBR.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Kabelová šroubení s metrickým připojovacím závitem podle DIN EN 60423. Utěsnění a odlehčení tahového zatížení se provádí pomocí uvnitř uložených lamel a těsnicího kroužku.

Třída ochrany IP68 (5 bar - 30 min).

Kabelková šroubení slouží k zavádění pevně instalovaných kabelů a vodičů do skříní, rozváděčů a připojovacích skříněk.

Na styčné ploše kabelových vývodek s plochým těsněním může dojít ke zbarvení. Ty neovlivňují funkci součásti a při instalaci nejsou viditelné.
Teplotní rozsah:Staticky: -40 °C až +100 °C.
Dynamicky: -20 °C až +100 °C.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2247 Kabelová šroubení z nerezové oceli 275 kB

Výkresy

Kabelová šroubení z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1H
max.
LSW1SW2Max. utahovací moment
u vel. klíče 1
(Nm)
Max. utahovací moment
u vel. klíče 2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K2247.12150M12X1,53-625514143,53,5 0,00 €
K2247.16150M16x1,55-930517173,53,5 0,00 €
K2247.20150M20X1,59-1333,5622223,53,5 0,00 €
K2247.25150M25x1,511-1636,5727276,76,7 0,00 €
K2247.32150M32x1,514-2038834341212 0,00 €
K2247.40150M40X1,519-27418434313,513,5 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33