Skupiny zboží
Otočná upínací závora z nerezové oceli se zapuštěným úchytem
K2326

Otočná upínací závora z nerezové oceli se zapuštěným úchytem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Upevňovací šrouby M2,5 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky > 6 mm.

Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Zpùsob ovládání:Zajistěte, aby byl úchyt v poloze "OFF".
Otočný upínací uzávěr nasaďte na přemontovanou upínací desku.
Při úplném sevření se ozve signál zaskočení.
Příslušenství:Napínací deska z nerezové oceli pro otočnou upínací závoru se zapuštěným úchytem K2327.Odkaz na výkres:
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
4) Vhodné pro upevňovací šrouby (zapuštěná hlava) M2,5
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS

Výkresy

Otočná upínací závora z nerezové oceli se zapuštěným úchytem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3D4D5D6HH1H2MTT1T2CADPřís.CenaObjednat
K2326.128132813392532392816,58,52M02,56>63,5 0,00 €
Objednací čísloSmyková síla
kN
Upínací
síla
N
Roztahovací
síla F
kN
Přídržná síla
N
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K2326.128132,530130≤180 °C 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33