- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- K0518
Západkový uzávěr, ze zinku, malé provedení
- K0520
Západkové uzávěry zamykatelné malé provedení
- K2216
Západkový uzávěr, ze zinku, zamykatelný
- K2217
Západkový uzávěr, ze zinku, dlouhé provedení
- K0522
Západkový uzávěr, ze zinku
- K0524
Bezpečnostní západkové uzávěry
- K2219
Západkový uzávěr ze zinku, pro hasičské služby,DIN 14925.
- K0525
Západkové uzávěry s rukojetí
- K0526
Západkové uzávěry s rukojetí tvaru T
- K0527
Západkové uzávěry se stupňovitou západkou
- K1113
Západkové uzávěry, ze zinku, dlouhé provedení, průměr pouzdra 32 mm
- K1106
Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4305, průměr pouzdra 28 mm
- K1360
Západkové uzávěry z nerezové oceli, kompaktní, průměr pouzdra 20 mm
- K1351
Západkové uzávěry, z nerezové oceli 1.4404, malé provedení, průměr pouzdra 28 mm
- K1352
Západkové uzávěry z nerezové oceli dlouhé provedení
- K1339
Západkové uzávěry, z nerezové oceli 1.4404, malé provedení, průměr pouzdra 32 mm
- K1355
Západkové uzávěry zamykatelné, nerezová ocel 1.4401, průměr pouzdra 30 mm
- K1358
Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401 s páčkovým ovládáním pro visací zámek
- K1350
Bezpečnostní západkové uzávěry z nerezové oceli
- K1107
Západkové uzávěry zamykatelné, nerezová ocel 1.4401, průměr pouzdra 28 mm
- K1108
Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401 s páčkovým ovládáním a zamykatelný
- K1109
Západkové uzávěry z nerezové oceli, s úchytem tvaru T 1.4301, zamykatelný, průměr pouzdra 32 mm
- K1356
Západkové uzávěry z nerezové oceli, s úchytem tvaru T 1.4401, zamykatelný, průměr pouzdra 32 mm
- K1110
Západkové uzávěry z nerezové oceli, s úchytem tvaru-L, 1.4301, průměr pouzdra 28 mm
- K1359
Západkové uzávěry z nerezové oceli, s úchytem ve tvaru L1.4401, uzamykatelný, průměr pouzdra 32 mm
- K1111
Západkové uzávěry z nerezové oceli pro hygienické prostředí
- K1353
Západkové uzávěry z nerezové oceli, v provedení Hygienic DESIGN, s dvouhranným ovládáním
- K1354
Západkové uzávěry z nerezové oceli, v provedení Hygienic DESIGN, se čtyřhranným ovládáním
- K1452
Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4404, v provedení Hygienic DESIGN, s úchytem tvaru T
- K0528
Západkové uzávěry kompresní s proměnnou dráhou dotažení
- K0529
Kompresní západkový uzávěr, ze zinku
- K0531
Kompresní západkový uzávěr, ze zinku, s přestavitelnou výškou západky
- K1275
Západkové uzávěry s volnoběhem
- K0519
Západka pro západkové uzávěry z oceli
- K0521
Západka pro západkové uzávěry z oceli
- K0523
Západka pro západkové uzávěry z oceli
- K0530
Západka pro kompresní otočné závory, z oceli
- K0532
Západky pro kompresní západkové uzávěry s přestavitelnou výškou západky, z oceli
- K1114
Západka pro západkové uzávěry z oceli
- K1114
Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli
- K1340
Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli
- K2218
Západky z oceli, s dorazem
- K2244
Západky pro západkové uzávěry bez dorazu, z oceli
- K2221
Západky z nerezové oceli, bez dorazu
- K0533
Protiprachová víčka
- K0534
Otevírací rukojeti
- K0535
Nástrčkové klíče pro západkové uzávěry
- K1335
Nástrčkové klíče pro západkové uzávěry
- K1511
Klíč pro západkový uzávěr
- K0271
Aretační zarážky
- K1061
Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli úchyt z plastu nebo nerezové oceli
- K1558
Otočný upínací uzávěr, z nerezové oceli, otočná hlavice z plastu nebo z nerezové oceli se zatahovacím dříkem
- K1061
Otočné upínací uzávěry, ploché
- K1062
Napínací desky pro otočné upínací uzávěry
- K2326
Otočná upínací závora z nerezové oceli se zapuštěným úchytem
- K2327
Napínací desky z nerezové oceli pro otočnou upínací závoru se zapuštěným úchytem
- K1559
Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z plastu nebo z nerezové oceli
- K2260
Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, zásuvý, otočná hlava z plastu nebo nerezové oceli
- K1560
Upínací desky z oceli pro otočný upínací uzávěr
- K2261
Distanční podložka z nerezové oceli pro otočný upínací uzávěr
- K1730
Čtvrtinové otočné uzávěry
- K1731
Přídržné podložky pro čtvrtinové otočné uzávěry
- K1732
Spodní uzavírací díly pro čtvrtinové otočné uzávěry
- K2245
Kabelová šroubení z plastu
- K2246
Kabelová šroubení z poniklované mosazi
- K2247
Kabelová šroubení z nerezové oceli
- K1453
Kabelová šroubení z nerezové oceli nebo plast v Hygienic DESIGN
- K2248
Kabelová šroubení EMV mosaz, poniklovaná
- K2249
Kabelová šroubení EMV z nerezové oceli
- K2250
Šestihranné matice pro kabelová šroubení
- K2251
Šestihranné matice pro kabelová šroubení EMV
- K2252
Šroubové uzávěry z plastu, kruhové
- K2253
Šroubové uzávěry z mosazi, kruhové
- K2254
Desky kabelových průchodek
- K2255
Kabelové průchodky EPDM
- K1367
Profily pro ochranu hran s integrovanou ocelovou upínací páskou
- K2238
Profily pro ochranu hran ze silikonu s integrovanou ocelovou upínací páskou v souladu FDA
- K1368
Těsnicí profily pro ochranu hran s integrovaným jádrem z ocelového drátu
- K2239
Těsnicí profily pro ochranu hran ze silikonu s integrovanou ocelovou upínací páskou, v souladu FDA
- K2268
Otočná páčka z plastu pro profilovou cylindrickou vložku
- K2269
Otočná páčka z plastu
- K2270
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku
- K2270_A
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení A
- K2270_B
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení B
- K2270_C
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení C
- K2270_D
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení D
- K2270_E
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení E
- K2270_F
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení F
- K2270_G
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení G
- K2270_H
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení H
- K2270_I
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení I
- K2270_J
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení J
- K2270_K
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení K
- K2270_L
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení L
- K2270_M
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení M
- K2270_N
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení N
- K2271
Adaptér z oceli, nerezová ocel nebo zinek pro tyče
- K2272
Adaptér pro západky z plastu nebo zinku
- K2273
Pouzdra pro západky ze zinku
- K2274
Kulaté tyče z oceli pro otočnou páčku.
- K2275
Vedení pro kulaté tyče z plastu.
- K2276
Dorazy z plastu pro kulaté tyče
- K2277
Nástavce ze zinku pro kulaté tyče
- K2278
Ploché tyče z oceli pro otočnou páčku.
- K2279
Tyčový zámek ze zinku nebo plastu pro ploché tyče
- K2280
Vedení pro ploché tyče z plastu
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2270Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Profilová cylindrická půlvložka z mosazi, zinku nebo plastu.Provedení: Zinek, potažený niklem.Upozornění:Profilovou cylindrickou půlvložku lze použít v kombinaci s otočnými páčkami. Profilové cylindrické půlvložky se instalují do otočné páčky a používají se například k zajištění skříňového rozvaděče. Zamykací válcová vložka je cylindrická půlvložka a lze ji uzamknout pouze z jedné strany (zvenčí).
Provedení A: Profilové cylindrické půlvložky provedení A se dodávají se dvěma klíči. Zámek lze zamykat a je opatřen více klíči, tj. každý zámek lze otevřít pouze dvěma dodanými klíči.
Provedení B: Profilové cylindrické půlvložky provedení B se dodávají se dvěma klíči. K zamykání se používá jeden klíč, tzn., že každý zámek lze otevřít stejným klíčem (závěr 1333).
Provedení C: Profilové cylindrické půlvložky s dvojitým zubem 3 mm ovládání.
Provedení D: Profilové cylindrické půlvložky s dvojitým zubem 5 mm ovládání.
Provedení E: Profilové cylindrické půlvložky se čtyřhranem 6 mm ovládání.
Provedení F: Profilová cylindrická půlvložka se čtyřhranem 7 mm ovládání.
Provedení G: Profilová cylindrická půlvložka se čtyřhranem 8 mm ovládání.
Provedení H: Profilová cylindrická půlvložka s trojhranem 6 mm ovládání.
Provedení I: Profilová cylindrická půlvložka s trojhranem 10 mm ovládání.
Provedení J: Profilová cylindrická půlvložka s trojhranem 7 mm ovládání.
Provedení K: Profilová cylindrická půlvložka s trojhranem 8 mm ovládání.
Provedení L: Profilová cylindrická půlvložka s drážkou.
Provedení M: tvarová vložka.
Provedení N: tvarová vložka, samosvorná.Příslušenství:K2268 Otočná páčka z plastu pro profilovou cylindrickou vložku. K2269 Otočná páčka z plastu. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Provedení | Materiál základní těleso | Ovladač | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2270.00 | Profilová cylindrická půlvložka | s různými klíči | A | mosaz | klíč | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 0,00 € | |
|
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Provedení | Materiál základní těleso | Ovladač | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2270.01 | Profilová cylindrická půlvložka | pro všechny zámky současně | B | zinek | klíč | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 30,5 |  | | 0,00 € | |
|
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení C |
více informací |
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Provedení | Materiál základní těleso | Ovladač | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2270.02 | Profilová cylindrická půlvložka | Zajištění tvarové vložky | C | zinek | motýlek 3 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 0,00 € | |
|
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení D |
více informací |
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Provedení | Materiál základní těleso | Ovladač | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2270.03 | Profilová cylindrická půlvložka | Zajištění tvarové vložky | D | zinek | motýlek 5 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 0,00 € | |
|
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení E |
více informací |
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Provedení | Materiál základní těleso | Ovladač | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2270.04 | Profilová cylindrická půlvložka | Zajištění tvarové vložky | E | zinek | čtyřhran 6 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 0,00 € | |
|
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení F |
více informací |
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Provedení | Materiál základní těleso | Ovladač | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2270.05 | Profilová cylindrická půlvložka | Zajištění tvarové vložky | F | zinek | čtyřhran 7 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 0,00 € | |
|
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení G |
více informací |
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Provedení | Materiál základní těleso | Ovladač | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2270.06 | Profilová cylindrická půlvložka | Zajištění tvarové vložky | G | zinek | čtyřhran 8 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 0,00 € | |
|
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení H |
více informací |
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Provedení | Materiál základní těleso | Ovladač | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2270.07 | Profilová cylindrická půlvložka | Zajištění tvarové vložky | H | zinek | Trojhran 6 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 0,00 € | |
|
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení I |
více informací |
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Provedení | Materiál základní těleso | Ovladač | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2270.08 | Profilová cylindrická půlvložka | Zajištění tvarové vložky | I | zinek | - | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 0,00 € | |
|
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení J |
více informací |
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Provedení | Materiál základní těleso | Ovladač | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2270.09 | Profilová cylindrická půlvložka | Zajištění tvarové vložky | J | zinek | Trojhran 7 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 0,00 € | |
|
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení K |
více informací |
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Provedení | Materiál základní těleso | Ovladač | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2270.10 | Profilová cylindrická půlvložka | Zajištění tvarové vložky | K | zinek | trojhran 8 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 0,00 € | |
|
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení L |
více informací |
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Provedení | Materiál základní těleso | Ovladač | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2270.11 | Profilová cylindrická půlvložka | Zajištění tvarové vložky | L | zinek | drážka | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | 0,00 € | |
|
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení M |
více informací |
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Materiál základní těleso | Provedení | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2270.12 | Tvarová vložka | Záslepka | GF30 | M | 10 | 17 | 5,5 | 33 | 19 | 40 | 30,5 |  | | 0,00 € | |
|
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku, provedení N |
více informací |
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Materiál základní těleso | Provedení | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2270.13 | Tvarová vložka | Záslepka | GF30 | N | 10 | 17 | 5,5 | 33 | 19 | 40 | 30,5 |  | | 0,00 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|