Skupiny zboží
Kabelová šroubení z poniklované mosazi
K2246

Kabelová šroubení z poniklované mosazi

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Mosaz.
Lamelová vložka, polyamid (PA6).
Těsnicí kroužek CR / NBR.
O-kroužek NBR.
Provedení: Poniklované.Upozornění:Kabelová šroubení s metrickým připojovacím závitem podle DIN EN 60423. Utěsnění a odlehčení tahového zatížení se provádí pomocí uvnitř uložených lamel a těsnicího kroužku.

Třída ochrany IP68 (5 bar - 30 min).

Kabelková šroubení slouží k zavádění pevně instalovaných kabelů a vodičů do skříní, rozváděčů a připojovacích skříněk.

Na styčné ploše kabelových vývodek s plochým těsněním může dojít ke zbarvení. Ty neovlivňují funkci součásti a při instalaci nejsou viditelné.
Teplotní rozsah:Staticky: -40 °C až +100 °C.
Dynamicky: -20 °C až +100 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2246 Kabelová šroubení z poniklované mosazi 248 kB

Výkresy

Kabelová šroubení z poniklované mosazi

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1H
max.
LSW1SW2Max. utahovací moment
u vel. klíče 1
(Nm)
Max. utahovací moment
u vel. klíče 2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K2246.12150M12X1,53-625514143,53,5 0,00 €
K2246.16150M16x1,55-929517173,53,5 0,00 €
K2246.20150M20X1,59-1333622223,53,5 0,00 €
K2246.25150M25x1,511-1635727276,76,7 0,00 €
K2246.32150M32x1,514-2042834341212 0,00 €
K2246.40150M40X1,519-27428434313,513,5 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33