Skupiny zboží
Západkové uzávěry s úchytem tvaru L, ze zinku, průměr pouzdra 32 mm
K2412

Západkové uzávěry s úchytem tvaru L, ze zinku, průměr pouzdra 32...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, ovládání a matice ze zinkového tlakového odlitku.
O-kroužek NBR, ploché těsnění CR.
Provedení: Pouzdro a ovládání černě komaxitované.
Matice pozinkovaná.
Upozornění:Použitelné vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Otočný západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu (při menším rozměru A a větší tloušťce dveří je tato možnost omezená). Upevňovací matice je provedená jako uzemňovací matice s příchytkami.

S ochrannou proti vodě a prachu podle IP65 pomocí O-kroužku a plochého těsnění.

Uzamykatelné západkové uzávěry se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem (zamykání 101 nebo 1333).

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.

*Rozměr A je výsledkem kombinace západkového uzávěru a západky a zobrazuje se u vhodných západek.
Příslušenství:Západka pro západkové uzávěry z oceli K1114.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2412 Západkové uzávěry s úchytem tvaru L, ze zinku, průměr pouzdra 32 mm 133 kB

Výkresy

Západkové uzávěry s úchytem tvaru L, ze zinku, průměr pouzdra 32 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

OvladačProvedení

HS
max.
CADPřís.CenaObjednat
K2412.1182úchyt tvaru L-188 0,00 €
K2412.2182úchyt tvaru L, uzamykatelnýuzávěr 101188 0,00 €
K2412.3182úchyt tvaru L, uzamykatelnýuzávěr 1333188 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33