- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- K0518
Západkový uzávěr, ze zinku, malé provedení
- K2410
Západkový uzávěr, kompaktní, s páčkovým ovládáním, průměr pouzdra 22 mm
- K0520
Západkové uzávěry zamykatelné malé provedení
- K2216
Západkový uzávěr, ze zinku, zamykatelný
- K2217
Západkový uzávěr, ze zinku, dlouhé provedení
- K0522
Západkový uzávěr, ze zinku
- K0524
Bezpečnostní západkové uzávěry
- K2219
Západkový uzávěr ze zinku, pro hasičské služby,DIN 14925.
- K0525
Západkové uzávěry s rukojetí
- K0526
Západkové uzávěry s rukojetí tvaru T
- K2411
Západkové uzávěry s páčkovým ovládáním, průměr pouzdra 30,5 mm
- K2406
Západkové uzávěry s úchytem tvaru T, ze zinku, průměr pouzdra 32 mm
- K2412
Západkové uzávěry s úchytem tvaru L, ze zinku, průměr pouzdra 32 mm
- K0527
Západkové uzávěry se stupňovitou západkou
- K1113
Západkové uzávěry, ze zinku, dlouhé provedení, průměr pouzdra 32 mm
- K1106
Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4305, průměr pouzdra 28 mm
- K1360
Západkové uzávěry z nerezové oceli, kompaktní, průměr pouzdra 20 mm
- K1351
Západkové uzávěry, z nerezové oceli 1.4404, malé provedení, průměr pouzdra 28 mm
- K1352
Západkové uzávěry z nerezové oceli dlouhé provedení
- K1339
Západkové uzávěry, z nerezové oceli 1.4404, malé provedení, průměr pouzdra 32 mm
- K1355
Západkové uzávěry zamykatelné, nerezová ocel 1.4401, průměr pouzdra 30 mm
- K1358
Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401 s páčkovým ovládáním pro visací zámek
- K1350
Bezpečnostní západkové uzávěry z nerezové oceli
- K1107
Západkové uzávěry zamykatelné, nerezová ocel 1.4401, průměr pouzdra 28 mm
- K1108
Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401 s páčkovým ovládáním a zamykatelný
- K1109
Západkové uzávěry z nerezové oceli, s úchytem tvaru T 1.4301, zamykatelný, průměr pouzdra 32 mm
- K1356
Západkové uzávěry z nerezové oceli, s úchytem tvaru T 1.4401, zamykatelný, průměr pouzdra 32 mm
- K1110
Západkové uzávěry z nerezové oceli, s úchytem tvaru-L, 1.4301, průměr pouzdra 28 mm
- K1359
Západkové uzávěry z nerezové oceli, s úchytem ve tvaru L1.4401, uzamykatelný, průměr pouzdra 32 mm
- K1111
Západkové uzávěry z nerezové oceli pro hygienické prostředí
- K1353
Západkové uzávěry z nerezové oceli, v provedení Hygienic DESIGN, s dvouhranným ovládáním
- K1354
Západkové uzávěry z nerezové oceli, v provedení Hygienic DESIGN, se čtyřhranným ovládáním
- K1452
Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4404, v provedení Hygienic DESIGN, s úchytem tvaru T
- K0528
Západkové uzávěry kompresní s proměnnou dráhou dotažení
- K0529
Kompresní západkový uzávěr, ze zinku
- K0531
Kompresní západkový uzávěr, ze zinku, s přestavitelnou výškou západky
- K1275
Západkové uzávěry s volnoběhem
- K0519
Západka pro západkové uzávěry z oceli
- K0521
Západka pro západkové uzávěry z oceli
- K2413
Západky pro západkové uzávěry, kompaktní, z oceli
- K0523
Západka pro západkové uzávěry z oceli
- K0530
Západka pro kompresní otočné závory, z oceli
- K0532
Západky pro kompresní západkové uzávěry s přestavitelnou výškou západky, z oceli
- K1114
Západka pro západkové uzávěry z oceli
- K1114
Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli
- K1340
Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli
- K2218
Západky z oceli, s dorazem
- K2244
Západky pro západkové uzávěry bez dorazu, z oceli
- K2221
Západky z nerezové oceli, bez dorazu
- K0533
Protiprachová víčka
- K0534
Otevírací rukojeti
- K0535
Nástrčkové klíče pro západkové uzávěry
- K1335
Nástrčkové klíče pro západkové uzávěry
- K1511
Klíč pro západkový uzávěr
- K0271
Aretační zarážky
- K1061
Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli úchyt z plastu nebo nerezové oceli
- K1558
Otočný upínací uzávěr, z nerezové oceli, otočná hlavice z plastu nebo z nerezové oceli se zatahovacím dříkem
- K1061
Otočné upínací uzávěry, ploché
- K1061
Otočná upínací závora nerezová ocel, plochý
- K1062
Napínací desky pro otočné upínací uzávěry
- K2326
Otočná upínací závora z nerezové oceli se zapuštěným úchytem
- K2327
Napínací desky z nerezové oceli pro otočnou upínací závoru se zapuštěným úchytem
- K1559
Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z plastu nebo z nerezové oceli
- K2260
Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, zásuvý, otočná hlava z plastu nebo nerezové oceli
- K1560
Upínací desky z oceli pro otočný upínací uzávěr
- K2261
Distanční podložka z nerezové oceli pro otočný upínací uzávěr
- K1730
Čtvrtinové otočné uzávěry
- K1731
Přídržné podložky pro čtvrtinové otočné uzávěry
- K1732
Spodní uzavírací díly pro čtvrtinové otočné uzávěry
- K2245
Kabelová šroubení z plastu
- K2246
Kabelová šroubení z poniklované mosazi
- K2247
Kabelová šroubení z nerezové oceli
- K1453
Kabelová šroubení z nerezové oceli nebo plast v Hygienic DESIGN
- K2248
Kabelová šroubení EMV mosaz, poniklovaná
- K2249
Kabelová šroubení EMV z nerezové oceli
- K2250
Šestihranné matice pro kabelová šroubení
- K2251
Šestihranné matice pro kabelová šroubení EMV
- K2252
Šroubové uzávěry z plastu, kruhové
- K2253
Šroubové uzávěry z mosazi, kruhové
- K2254
Desky kabelových průchodek
- K2255
Kabelové průchodky EPDM
- K1367
Profily pro ochranu hran s integrovanou ocelovou upínací páskou
- K2238
Profily pro ochranu hran ze silikonu s integrovanou ocelovou upínací páskou v souladu FDA
- K1368
Těsnicí profily pro ochranu hran s integrovaným jádrem z ocelového drátu
- K2239
Těsnicí profily pro ochranu hran ze silikonu s integrovanou ocelovou upínací páskou, v souladu FDA
- K2397
Profil se 4 chlopněni mechová pryž EPDM
- K2398
Profily s chlopní z PVC
- K2399
Obdélníkové profily z buničité pryže EPDM nebo CR, samolepicí
- K2268
Otočná páka z plastu, kruhový montážní otvor, rozteč montážních otvorů 105/130 mm, s krytem, včetně nebo bez profilové cylindrické půlvložky
- K2269
Otočná páka z plastu, čtvercový montážní otvor, rozteč montážních otvorů 50x50x50 mm, s krytem, včetně nebo bez profilové cylindrické půlvložky
- K2270
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku
- K2271
Adaptér z oceli, nerezová ocel nebo zinek pro tyče
- K2272
Adaptér pro západky z plastu nebo zinku
- K2273
Pouzdra pro západky ze zinku
- K2274
Kulaté tyče z oceli pro otočnou páčku.
- K2275
Vedení pro kulaté tyče z plastu.
- K2276
Dorazy z plastu pro kulaté tyče
- K2277
Nástavce ze zinku pro kulaté tyče
- K2278
Ploché tyče z oceli pro otočnou páčku.
- K2279
Tyčový zámek ze zinku nebo plastu pro ploché tyče
- K2280
Vedení pro ploché tyče z plastu
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1730Čtvrtinové otočné uzávěry |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Čtvrtinové otočné uzávěry pro bezpečné držení a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Uzávěr se zavírá a otevírá otočením o 90°. Přitom se tak zvaný příčný kolík v uzavíracím čepu posune přes křivku ve spodním uzavíracím dílu a napne tak pružinu. V koncovém bodě křivky se nachází malé prohloubení, do kterého zacvakne křížový kolík. Předpínací síla uzávěru vytvářená pružinou zajišťuje, že spoj zůstane uzavřený a je zabezpečen proti vibracím.
Všechny součásti uzavíracího systému (uzavírací čep, přídržná podložka a spodní uzavírací díl) jsou spojeny s krytem, resp. s rámem, aby se nemohly ztratit.
Ovládání se provádí pomocí drážky, křížové drážky nebo bez použití nářadí pomocí rýhovaného úchytu / hvězdicového úchytu.
Čtvrtinový otočný uzávěr se vždy skládá z 1/4 otočného uzávěru, přídržné podložky a spodního uzavíracího dílu. (Pojistnou podložku a spodní uzavírací díl, objednejte odděleně).Technické údaje:Maximální tahová síla 1300 N.Montáž:Do krytu se vyvrtá otvor 8 mm, prostrčí se čep s příčným kolíkem a ze zadní strany se zajistí přídržnou podložkou. V rámu se vyvrtá středový otvor 13 mm a dva upevňovací otvory podle děrové šablony spodního dílu.Příslušenství:Přídržné podložky K1731. Spodní uzavírací díly K1732.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | A | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1730.111015 | 0,75 - 1,50 | 14,95 | 10,15 |  | | 0,00 € | | K1730.111090 | 1,50 - 2,25 | 14,95 | 10,9 |  | | 0,00 € | | K1730.111165 | 2,25 - 3,00 | 14,95 | 11,65 |  | | 0,00 € | | K1730.111240 | 3,00 - 3,75 | 17,2 | 12,4 |  | | 0,00 € | | K1730.111315 | 3,75 - 4,50 | 17,2 | 13,15 |  | | 0,00 € | | K1730.111390 | 4,50 - 5,25 | 17,2 | 13,9 |  | | 0,00 € | | K1730.111465 | 5,25 - 6,00 | 19,45 | 14,65 |  | | 0,00 € | | K1730.111540 | 6,00 - 6,75 | 19,45 | 15,4 |  | | 0,00 € | | K1730.111615 | 6,75 - 7,50 | 19,45 | 16,15 |  | | 0,00 € | | K1730.111690 | 7,50 - 8,25 | 21,7 | 16,9 |  | | 0,00 € | | K1730.111765 | 8,25 - 9,00 | 21,7 | 17,65 |  | | 0,00 € | | K1730.111840 | 9,00 - 9,75 | 21,7 | 18,4 |  | | 0,00 € | | K1730.111915 | 9,75 - 10,50 | 23,95 | 19,15 |  | | 0,00 € | | K1730.111990 | 10,50 - 11,25 | 23,95 | 19,9 |  | | 0,00 € | | K1730.112065 | 11,25 - 12,00 | 23,95 | 20,65 |  | | 0,00 € | | K1730.112140 | 12,00 - 12,75 | 26,2 | 21,4 |  | | 0,00 € | | K1730.112215 | 12,75 - 13,50 | 26,2 | 22,15 |  | | 0,00 € | | K1730.112290 | 13,50 - 14,25 | 26,2 | 22,9 |  | | 0,00 € | | K1730.112365 | 14,25 - 15,00 | 28,45 | 23,65 |  | | 0,00 € | | K1730.112440 | 15.00 - 15,75 | 28,45 | 24,4 |  | | 0,00 € | | K1730.112515 | 15,75 - 16,50 | 28,45 | 25,15 |  | | 0,00 € | | K1730.112590 | 16,50 - 17,25 | 30,7 | 25,9 |  | | 0,00 € | | K1730.112665 | 17,25 - 18,00 | 30,7 | 26,65 |  | | 0,00 € | | K1730.112740 | 18,00 - 18,75 | 30,7 | 27,4 |  | | 0,00 € | | K1730.112815 | 18,75 - 19,50 | 32,95 | 28,15 |  | | 0,00 € | | K1730.112890 | 19,50 - 20,25 | 32,95 | 28,9 |  | | 0,00 € | | K1730.112965 | 20,25 - 21 | 32,95 | 29,65 |  | | 0,00 € | |
|
Objednací číslo | A | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1730.211015 | 0,75 - 1,50 | 14,95 | 10,15 |  | | 0,00 € | | K1730.211090 | 1,50 - 2,25 | 14,95 | 10,9 |  | | 0,00 € | | K1730.211165 | 2,25 - 3,00 | 14,95 | 11,65 |  | | 0,00 € | | K1730.211240 | 3,00 - 3,75 | 17,2 | 12,4 |  | | 0,00 € | | K1730.211315 | 3,75 - 4,50 | 17,2 | 13,15 |  | | 0,00 € | | K1730.211390 | 4,50 - 5,25 | 17,2 | 13,9 |  | | 0,00 € | | K1730.211465 | 5,25 - 6,00 | 19,45 | 14,65 |  | | 0,00 € | | K1730.211540 | 6,00 - 6,75 | 19,45 | 15,4 |  | | 0,00 € | | K1730.211615 | 6,75 - 7,50 | 19,45 | 16,15 |  | | 0,00 € | | K1730.211690 | 7,50 - 8,25 | 21,7 | 16,9 |  | | 0,00 € | | K1730.211765 | 8,25 - 9,00 | 21,7 | 17,65 |  | | 0,00 € | | K1730.211840 | 9,00 - 9,75 | 21,7 | 18,4 |  | | 0,00 € | | K1730.211915 | 9,75 - 10,50 | 23,95 | 19,15 |  | | 0,00 € | | K1730.211990 | 10,50 - 11,25 | 23,95 | 19,9 |  | | 0,00 € | | K1730.212065 | 11,25 - 12,00 | 23,95 | 20,65 |  | | 0,00 € | | K1730.212140 | 12,00 - 12,75 | 26,2 | 21,4 |  | | 0,00 € | | K1730.212215 | 12,75 - 13,50 | 26,2 | 22,15 |  | | 0,00 € | | K1730.212290 | 13,50 - 14,25 | 26,2 | 22,9 |  | | 0,00 € | | K1730.212365 | 14,25 - 15,00 | 28,45 | 23,65 |  | | 0,00 € | | K1730.212440 | 15.00 - 15,75 | 28,45 | 24,4 |  | | 0,00 € | | K1730.212515 | 15,75 - 16,50 | 28,45 | 25,15 |  | | 0,00 € | | K1730.212590 | 16,50 - 17,25 | 30,7 | 25,9 |  | | 0,00 € | | K1730.212665 | 17,25 - 18,00 | 30,7 | 26,65 |  | | 0,00 € | | K1730.212740 | 18,00 - 18,75 | 30,7 | 27,4 |  | | 0,00 € | | K1730.212815 | 18,75 - 19,50 | 32,95 | 28,15 |  | | 0,00 € | | K1730.212890 | 19,50 - 20,25 | 32,95 | 28,9 |  | | 0,00 € | | K1730.212965 | 20,25 - 21 | 32,95 | 29,65 |  | | 0,00 € | |
|
Objednací číslo | A | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1730.311315 | 0,75 - 1,50 | 18,15 | 13,15 |  | | 0,00 € | | K1730.311390 | 1,50 - 2,25 | 18,15 | 13,9 |  | | 0,00 € | | K1730.311465 | 2,25 - 3,00 | 18,15 | 14,65 |  | | 0,00 € | | K1730.311540 | 3,00 - 3,75 | 20,4 | 15,4 |  | | 0,00 € | | K1730.311615 | 3,75 - 4,50 | 20,4 | 16,15 |  | | 0,00 € | | K1730.311690 | 4,50 - 5,25 | 20,4 | 16,9 |  | | 0,00 € | | K1730.311765 | 5,25 - 6,00 | 22,65 | 17,65 |  | | 0,00 € | | K1730.311840 | 6,00 - 6,75 | 22,65 | 18,4 |  | | 0,00 € | | K1730.311915 | 6,75 - 7,50 | 22,65 | 19,15 |  | | 0,00 € | | K1730.311990 | 7,50 - 8,25 | 24,9 | 19,9 |  | | 0,00 € | | K1730.312065 | 8,25 - 9,00 | 24,9 | 20,65 |  | | 0,00 € | | K1730.312140 | 9,00 - 9,75 | 24,9 | 21,4 |  | | 0,00 € | | K1730.312215 | 9,75 - 10,50 | 27,15 | 22,15 |  | | 0,00 € | | K1730.312290 | 10,50 - 11,25 | 27,15 | 22,9 |  | | 0,00 € | | K1730.312365 | 11,25 - 12,00 | 27,15 | 23,65 |  | | 0,00 € | | K1730.312440 | 12,00 - 12,75 | 29,4 | 24,4 |  | | 0,00 € | | K1730.312515 | 12,75 - 13,50 | 29,4 | 25,15 |  | | 0,00 € | | K1730.312590 | 13,50 - 14,25 | 29,4 | 25,9 |  | | 0,00 € | | K1730.312665 | 14,25 - 15,00 | 31,65 | 26,65 |  | | 0,00 € | | K1730.312740 | 15.00 - 15,75 | 31,65 | 27,4 |  | | 0,00 € | | K1730.312815 | 15,75 - 16,50 | 31,65 | 28,15 |  | | 0,00 € | | K1730.312890 | 16,50 - 17,25 | 33,9 | 28,9 |  | | 0,00 € | | K1730.312965 | 17,25 - 18,00 | 33,9 | 29,65 |  | | 0,00 € | | K1730.313040 | 18,00 - 18,75 | 33,9 | 30,4 |  | | 0,00 € | | K1730.313115 | 18,75 - 19,50 | 36,15 | 31,15 |  | | 0,00 € | | K1730.313190 | 19,50 - 20,25 | 36,15 | 31,9 |  | | 0,00 € | | K1730.313265 | 20,25 - 21 | 36,15 | 32,65 |  | | 0,00 € | |
|
Objednací číslo | A | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1730.411315 | 0,75 - 1,50 | 18,15 | 13,15 |  | | 0,00 € | | K1730.411390 | 1,50 - 2,25 | 18,15 | 13,9 |  | | 0,00 € | | K1730.411465 | 2,25 - 3,00 | 18,15 | 14,65 |  | | 0,00 € | | K1730.411540 | 3,00 - 3,75 | 20,4 | 15,4 |  | | 0,00 € | | K1730.411615 | 3,75 - 4,50 | 20,4 | 16,15 |  | | 0,00 € | | K1730.411690 | 4,50 - 5,25 | 20,4 | 16,9 |  | | 0,00 € | | K1730.411765 | 5,25 - 6,00 | 22,65 | 17,65 |  | | 0,00 € | | K1730.411840 | 6,00 - 6,75 | 22,65 | 18,4 |  | | 0,00 € | | K1730.411915 | 6,75 - 7,50 | 22,65 | 19,15 |  | | 0,00 € | | K1730.411990 | 7,50 - 8,25 | 24,9 | 19,9 |  | | 0,00 € | | K1730.412065 | 8,25 - 9,00 | 24,9 | 20,65 |  | | 0,00 € | | K1730.412140 | 9,00 - 9,75 | 24,9 | 21,4 |  | | 0,00 € | | K1730.412215 | 9,75 - 10,50 | 27,15 | 22,15 |  | | 0,00 € | | K1730.412290 | 10,50 - 11,25 | 27,15 | 22,9 |  | | 0,00 € | | K1730.412365 | 11,25 - 12,00 | 27,15 | 23,65 |  | | 0,00 € | | K1730.412440 | 12,00 - 12,75 | 29,4 | 24,4 |  | | 0,00 € | | K1730.412515 | 12,75 - 13,50 | 29,4 | 25,15 |  | | 0,00 € | | K1730.412590 | 13,50 - 14,25 | 29,4 | 25,9 |  | | 0,00 € | | K1730.412665 | 14,25 - 15,00 | 31,65 | 26,65 |  | | 0,00 € | | K1730.412740 | 15.00 - 15,75 | 31,65 | 27,4 |  | | 0,00 € | | K1730.412815 | 15,75 - 16,50 | 31,65 | 28,15 |  | | 0,00 € | | K1730.412890 | 16,50 - 17,25 | 33,9 | 28,9 |  | | 0,00 € | | K1730.412965 | 17,25 - 18,00 | 33,9 | 29,65 |  | | 0,00 € | | K1730.413040 | 18,00 - 18,75 | 33,9 | 30,4 |  | | 0,00 € | | K1730.413115 | 18,75 - 19,50 | 36,15 | 31,15 |  | | 0,00 € | | K1730.413190 | 19,50 - 20,25 | 36,15 | 31,9 |  | | 0,00 € | | K1730.413265 | 20,25 - 21 | 36,15 | 32,65 |  | | 0,00 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|