Skupiny zboží
Ovládací prvky

Ovládací prvky

zpět
Úchyty a knoflíky umožňují manuální fixaci a sevření. Aretační knoflíky se vyznačují dobrými hmatovými vlastnostmi. Velký počet konstrukčních tvarů pro nejrozmanitější prostorové podmínky a upínací síly, které lze viditelně umístit. Ideální při výrobě strojů, nástrojů, zařízení, na zkušebních a lékařských přístrojích.

Rýhované šrouby & rýhované matice od společnosti KIPP

Praktické rýhované šrouby pro všestranné použití

.

U společnosti KIPP najdete velké množství různých šroubů s rýhováním. Umožňují montáž bez použití nářadí a snadné nastavení. To šetří čas a zjednodušuje úlohy, při kterých je třeba často měnit polohu pevných objektů. Na vnější straně hlavy šroubu jsou vyražené jemné drážky. Pomáhají uživateli najít dobré uchopení při seřizování rýhovaného šroubu, a to i mokrýma nebo špinavýma rukama. Rýhované šrouby od společnosti KIPP jsou k dispozici v různých materiálech, takže v našem širokém sortimentu najdete ten správný model pro každou aplikaci.

Rýhované šrouby v různých provedeních

Rýhované šrouby s rýhováním KIPP jsou k dispozici v několika variantách v závislosti na jejich pozdějším použití. Jsou k dispozici v nízkém nebo vysokém provedení a všechny mají metrický závit. Nízké provedení se vyznačuje plochou hlavou a závitem, který plynule navazuje na hlavu šroubu Modely vysokého provedení mají mezi hlavou a závitem spojovací díl. Tím pádem nepřiléhá hlava přímo k obrobku. V našem sortimentu máme rýhované šrouby ze standardního plastu, antistatického plastu, žáruvzdorného plastu, rovněž z oceli a nerezové oceli.

Různé materiály – pro každý rozsah použití správná volba

Díky velkému množství různých materiálů jsou šrouby s rýhováním od společnosti KIPP vhodné pro téměř všechny oblasti použití:

Rýhované ovládací šrouby z plastu

Společnost KIPP nabízí šrouby s rýhováním z různých typů plastů. Kromě typických plastových modelů existují varianty z duroplastu s vysoce leštěným povrchem, který je obzvláště stabilní, tepelně odolný a snadno se čistí. Kromě toho jsou k dispozici rýhované šrouby z antistatického plastu. To umožňuje použití na citlivých elektrických nebo elektronických součástkách, které jsou poškozeny nebo zničeny elektrostatickým výbojem.

Rýhované šrouby z oceli

Rýhované šrouby z oceli zaručují vysokou nosnost. Díky tomu jsou vhodné pro aplikace s vysokými mechanickými silami. Vzhledem k materiálovým vlastnostem oceli doporučujeme používat šrouby s rýhováním v interiéru. V závislosti na modelu jsou ocelové šrouby s rýhováním lesklé nebo leštěné.

Rýhované ovládací šrouby z nerezové oceli

Rýhované šrouby vyrobené z nerezové oceli mají podobně jako ocelové modely vysokou nosnost. Díky velmi dobré odolnosti nerezové oceli proti korozi lze šrouby s rýhováním bez problémů používat ve venkovním prostředí.

Velikosti a normy

Společnost KIPP vyrábí rýhované šrouby podle norem DIN 464 a DIN 653. Díky použití norem DIN mají všechny rýhované šrouby v našem sortimentu metrický závit. To znamená, že je lze snadno integrovat do stávajících systémů, například pro případ výměny závadných šroubů. Společnost KIPP má šrouby s rýhováním velikosti M3 až M10 v nabídce.

Užitečné rýhované matice od společnosti KIPP

V závislosti na výchozí situaci již mohou být k dispozici šrouby nebo závitové kolíky. Použití šroubu s rýhováním pak není možné. Abyste nemuseli zanevřít na výhody jednoduché montáže bez použití nářadí, lze použít rýhované matice KIPP. Poznáte je také podle vylisovaných drážek po obvodu.

Rýhované matice v různých provedeních

Podobně jako šrouby s rýhováním nabízí společnost KIPP rýhované matice v různých provedeních. Lze rozlišovat mezi nízkými a vysokými rýhovanými maticemi a rýhovanými maticemi s rychloupínací funkcí. Nízké modely leží na obrobku naplocho, zatímco vysoké modely mají spojovací díl. Rýhované matice s rychloupínací funkcí poznáte podle toho, že lze maticí pohybovat nakláněním v závitu. To umožňuje jejich rychlý přesun bez namáhavého otáčení, a to i na dlouhých závitových tyčích. Pokud se rýhovaná matice narovná, zabírají do sebe závity matice a tyče. Nyní jej lze polohovat pouze otáčením.

Různé materiály pro širokou škálu použití

Aby bylo možné rýhované matice používat v širokém aplikačním rozsahu, vyrábějí se z různých materiálů. U společnosti KIPP najdete široký výběr - vyberte si ten správný výrobek pro svou aplikaci.

Rýhované ovládací matice z plastu

Společnost KIPP nabízí v sortimentu rýhované matice z plastu. Rozlišuje se několik typů plastů. To vede k rozdílným vlastnostem jednotlivých variant. Modely vyrobené z termoplastu vyztuženého polyamidem mají známé výhody a nevýhody výrobků z plastu. Vysoce leštěný povrch je také odolný vůči benzínu, alkoholům a tukům. Povrch leštěný do vysokého lesku je také odolný vůči benzínu, alkoholům a tukům. Rýhované matice z antistatického plastu umožňují použití i na elektronických nebo elektrických součástkách, které mohou být poškozeny elektrostatickým výbojem.

Rýhované matice z oceli

Rýhované matice, které jsou vyrobené z oceli , jsou vhodné pro použití, při kterých se objeví mechanické síly. Vzhledem k typickým vlastnostem materiálu má ocel za určitých podmínek tendenci rezivět. Doporučujeme proto použití v interiéru. U společnosti KIPP najdete vroubkované matice z brynýrované oceli.

Rýhované matice z oceli

Nerezové rýhované matice mají vysokou pevnost, podobně jako ocelové modely. Jsou však odolné proti korozi, což je kvalifikuje pro venkovní použití.

Dostupné velikosti a normy rýhovaných matic KIPP

Rýhované matice KIPP se vyrábějí podle norem DIN 6303, DIN 467 nebo DIN 466 a lze je univerzálně použít. Proto můžete rozšířit již existující zařízení svého strojního parku o rýhované matice KIPP nebo bez problémů vyměnit vadné díly. V závislosti na modelu a variantě si můžete vybrat z dostupných velikostí závitů od M4 do M12.

Jednoduše si u společnosti KIPP objednejte prvotřídní rýhované šrouby a rýhované matice.

Objednejte šrouby a matice rýhováním online u společnosti KIPP! Máme k dispozici velké množství skladových zásob a můžeme je dodávat rychle a spolehlivě. Důvěřujte kvalitě jednoho z předních německých výrobců v oblasti normovaných dílů. Pokud jste i přes množství různých produktů nenašli správný výrobek, kontaktujte nás! Vytvoříme pro vás individuální speciální řešení - na míru ušité vašim potřebám.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33