Skupiny zboží
Tyčový zámek ze zinku nebo plastu pro ploché tyče
K2279

Tyčový zámek ze zinku nebo plastu pro ploché tyče

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Tyčový zámek ze zinku nebo plastu.Upozornění:Tyčové zámky pro ploché tyče se montují v kombinaci s plastovými otočnými páčkami (K2269), aby bylo možné např. bezpečně uzamknout např. skříňový rozvaděč. Lze realizovat dvoubodové i tříbodové uzamykací systémy.Příslušenství:K2269 Otočná páčka z plastu.
K2273 Pouzdra pro západky ze zinku.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2279 Tyčový zámek ze zinku nebo plastu pro ploché tyče 114 kB
 Technické informace k otočnému úchytu 326 kB

Výkresy

Tyčový zámek ze zinku nebo plastu pro ploché tyče

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
B

B1DD1HH1H2LL1L2L3L4L5L6Zdvih
S
CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33