Skupiny zboží
Kabelová šroubení EMV z nerezové oceli
K2249

Kabelová šroubení EMV z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4305.
Lamelová vložka, polyamid (PA6).
Těsnicí kroužek CR / NBR.
O-kroužek NBR.

Provedení: Poniklované.Upozornění:Kabelová šroubení s metrickým připojovacím závitem podle DIN EN 60423. Pro kabely a vodiče se stíněním. Utěsnění a odlehčení tahového zatížení se provádí pomocí uvnitř uložených lamel a těsnění.

Elektrické krytí IP68 (5 barů - 30 min).

Kabelová šroubení slouží k zavádění pevně instalovaných kabelů a vodičů do skříní, rozváděčů a připojovacích skříněk.
Teplotní rozsah:Staticky: -40 °C až +100 °C.
Dynamicky: -20 °C až +100 °C.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2249 Kabelová šroubení EMV z nerezové oceli 271 kB

Výkresy

Kabelová šroubení EMV z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1H
max.
LSW1SW2Max. utahovací moment
u vel. klíče 1
(Nm)
Max. utahovací moment
u vel. klíče 2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K2249.16150M16x1,55-930517173,53,5 0,00 €
K2249.20150M20X1,59-1333,5622223,53,5 0,00 €
K2249.25150M25x1,511-1636,5727276,76,7 0,00 €
K2249.32150M32x1,514-2038834341212 0,00 €

Další zboží tohoto druhu

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Upínací páka z nerezové oceli, elektrolyticky leštěná nebo otrýskaná, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

K0124

Upínací páka z nerezové oceli, elektrolyticky leštěná nebo otrýskaná, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Upínací páka z nerezové oceli, elektrolyticky leštěná nebo otryskaná, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

K0124

Upínací páka z nerezové oceli, elektrolyticky leštěná nebo otryskaná, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Upínací páka z nerezové oceli, elektrolyticky leštěná nebo otrýskaná, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli - palce

K0124 inch

Upínací páka z nerezové oceli, elektrolyticky leštěná nebo otrýskaná, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli - palce

Upínací páka z nerezové oceli, elektrolyticky leštěná nebo otryskaná, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli - inch

K0124 inch

Upínací páka z nerezové oceli, elektrolyticky leštěná nebo otryskaná, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli - inch

Upínací páka z nerezové oceli, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou a krytkou z nerezové oceli

K0124

Upínací páka z nerezové oceli, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou a krytkou z nerezové oceli

Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli

K0124

Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Upínací páka z nerezové oceli, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou a krytkou z nerezové oceli - inch

K0124 inch

Upínací páka z nerezové oceli, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou a krytkou z nerezové oceli - inch

Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli - inch

K0124 inch

Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli - inch

Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a s prodlouženým nákružkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

K0124

Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a s prodlouženým nákružkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Upínací páka z nerezové oceli, elektrolyticky leštěná, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

K0121

Upínací páka z nerezové oceli, elektrolyticky leštěná, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33