Skupiny zboží
Západkové uzávěry s volnoběhem
K1275

Západkové uzávěry s volnoběhem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a ovládání pozinkový tlakový odlitek.
Matice z mosazi.
Západka z oceli.
Provedení: Pouzdro pozinkované a modře pasivované.
Ucpávka černá KTL potažená.
Západka pozinkovaná.
Upozornění:Obzvláště vhodné pro ocelové skříně, úzké šatní skříňky v šatnách, školách, volnočasových zařízeních a průmyslových podnicích.Zpùsob ovládání:Integrovaná funkce volnoběhu nabízí oproti konvenčnímu otočnému ovládání vysokou bezpečnost proti násilnému uvedení do chodu. Montáž:Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu.Pozor:Optimální funkci zaručujeme u visacích zámků s průměrem závěsu Ø 6,0 - Ø 8,0 mm.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1275 Západkové uzávěry s volnoběhem 243 kB

Výkresy

Západkové uzávěry s volnoběhem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

LHCADPřís.CenaObjednat
K1275.2222422,44422,4 0,00 €
K1275.2224824,84222,4 0,00 €
K1275.2230430,44522,4 0,00 €
K1275.2235935,94922,4 0,00 €
K1275.2242442,44522,4 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33