Skupiny zboží
Západkové uzávěry, z nerezové oceli 1.4404, malé provedení, průměr pouzdra 32 mm
K1339

Západkové uzávěry, z nerezové oceli 1.4404, malé provedení,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro a upevňovací matice, nerezová ocel 1.4404.
Ovládání 1.4401.
O-kroužky NBR.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu s uzavírací drahou 90°.
Použitelné vpravo nebo vlevo.
Vodotěsnost a prachotěsnost IP65 podle EN 60529.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.

*Rozměr A je výsledkem kombinace západkového uzávěru a západky a zobrazuje se u vhodných západek.
Příslušenství:Nástrčkový klíč, K0535.
západky pro západkové uzávěry, z oceli K1340.
Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) čtyřhran 7 mm
b) čtyřhran 8 mm
c) dvojitý zub 3 mm
d) dvojitý zub 5 mm
e) kolíkový úchyt
f) trojhran 7°mm

1) O-kroužek
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1339 Západkové uzávěry, z nerezové oceli 1.4404, malé provedení, průměr pouzdra 32 mm 199 kB

Výkresy

Západkové uzávěry, z nerezové oceli 1.4404, malé provedení, průměr pouzdra 32 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačD

HS
max.
CADPřís.CenaObjednat
K1339.1718čtyřhran 7 mm32188 0,00 €
K1339.1818čtyřhran 8 mm32188 0,00 €
K1339.4318motýlek 3 mm32188 0,00 €
K1339.4518motýlek 5 mm32188 0,00 €
K1339.0018kolíková rukojeť32188 0,00 €
K1339.8718Trojhran 7 mm32188 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33