Skupiny zboží
Západkové uzávěry zamykatelné, nerezová ocel 1.4401, průměr pouzdra 30 mm
K1355

Západkové uzávěry zamykatelné, nerezová ocel 1.4401, průměr...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4401.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Pouzdro s upevňovací maticí a plátkovou výměnnou cylindrickou vložkou s totožným zámkem včetně 2 klíčů (zamykání 1333).

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.

*Rozměr A je výsledkem kombinace západkového uzávěru a západky a zobrazuje se u vhodných západek.
Příslušenství:Klíč pro západkový uzávěr K1511.
Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli K1340.
Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1355 Západkové uzávěry zamykatelné, nerezová ocel 1.4401, průměr pouzdra 30 mm 200 kB

Výkresy

Západkové uzávěry zamykatelné, nerezová ocel 1.4401, průměr pouzdra 30 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačD

HCADPřís.CenaObjednat
K1355.18klíč pro všechny zámky současně3018 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33