Skupiny zboží
Otočné upínací uzávěry, ploché
K1061

Otočné upínací uzávěry, ploché

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z nerezové oceli.
Čep z oceli.
Kolík z nerezové oceli.
Otočná hlavice z nerezové oceli.
Provedení: Pouzdro, bez povrchové úpravy.
Čep, poniklovaný.
Kolík, bez povrchové úpravy
Otočná hlavice z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upevňovací šrouby M2 nebo M3 jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 nebo 12 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky 12 až 20 mm.

Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Příslušenství:Upínací desky K1062Odkaz na výkres:
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1061 Otočná upínací závora, plochá 581 kB
 Technické informace pro otočný upínací uzávěr K1061 a upínací desku K1062 144 kB

Výkresy

Otočné upínací uzávěry, ploché

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TT1Přídržná síla
N
Upínací
síla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací
síla F
kN
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K1061.516251425202111,56,515,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °C 0,00 €
K1061.817281834322815,41017M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °C 0,00 €
K1061.823281834322815,41023M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °C 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33