Skupiny zboží
Západkové uzávěry z nerezové oceli dlouhé provedení
K1352

Západkové uzávěry z nerezové oceli dlouhé provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro nerezová ocel 1.4305.
Ovládání a upevňovací matice nerezová ocel 1.4404.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu s uzavírací drahou 90°. Použitelné vpravo nebo vlevo. Vodotěsnost a prachotěsnost IP65 podle EN 60529.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.

*Rozměr A je výsledkem kombinace západkového uzávěru a západky a zobrazuje se u vhodných západek.
Příslušenství:Nástrčkový klíč, K0535.
západky pro západkové uzávěry, z oceli K1340.
Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) čtyřhran 7 mm
b) čtyřhran 8 mm
c) dvojitý zub 3 mm
d) dvojitý zub 5 mm
e) kolíkový úchyt
f) trojhran 7°mm
1) O-kroužek
2) ploché těsnění
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 K1352_Datasheet_32751_Z_padkov_uz_v_ry_z_nerezov_oceli_dlouh_proveden_--cs 209 kB

Výkresy

Západkové uzávěry z nerezové oceli dlouhé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačD

HS
max.
CADPřís.CenaObjednat
K1352.1730čtyřhran 7 mm283020 0,00 €
K1352.1860čtyřhran 8 mm286050 0,00 €
K1352.4330motýlek 3 mm283020 0,00 €
K1352.4336motýlek 3 mm283626 0,00 €
K1352.4340motýlek 3 mm284030 0,00 €
K1352.4350motýlek 3 mm285040 0,00 €
K1352.4360motýlek 3 mm286050 0,00 €
K1352.4530motýlek 5 mm283020 0,00 €
K1352.4536motýlek 5 mm283626 0,00 €
K1352.4540motýlek 5 mm284030 0,00 €
K1352.4550motýlek 5 mm285040 0,00 €
K1352.1736čtyřhran 7 mm283626 0,00 €
K1352.4560motýlek 5 mm286050 0,00 €
K1352.0030kolíková rukojeť283020 0,00 €
K1352.0036kolíková rukojeť283626 0,00 €
K1352.0040kolíková rukojeť284030 0,00 €
K1352.0050kolíková rukojeť285040 0,00 €
K1352.0060kolíková rukojeť286050 0,00 €
K1352.1740čtyřhran 7 mm284030 0,00 €
K1352.1750čtyřhran 7 mm285040 0,00 €
K1352.1760čtyřhran 7 mm286050 0,00 €
K1352.1830čtyřhran 8 mm283020 0,00 €
K1352.1836čtyřhran 8 mm283626 0,00 €
K1352.1840čtyřhran 8 mm284030 0,00 €
K1352.1850čtyřhran 8 mm285040 0,00 €
K1352.8730Trojhran 7 mm283020 0,00 €
K1352.8736Trojhran 7 mm283626 0,00 €
K1352.8740Trojhran 7 mm284030 0,00 €
K1352.8750Trojhran 7 mm285040 0,00 €
K1352.8760Trojhran 7 mm286050 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33