Skupiny zboží
Západkový uzávěr, ze zinku, dlouhé provedení
K2217

Západkový uzávěr, ze zinku, dlouhé provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.
Matice z oceli.
Provedení: Pouzdro a ovládání pochromované.
Matice, pozinkovaná.
Upozornění:Zamykatelný západkový uzávěr lze použít vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze namontovat v předběžně smontovaném stavu (s výjimkou západek zalomených dolů).
S válcovým krytem z nerezové oceli a ochranou proti prachu.

Tyto uzamykatelné západkové uzávěry se dodávají vždy se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno). K zavírání se používá jeden klíč, tzn., že každý zámek lze otevřít stejným klíčem (závěr 1333)

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.

*Rozměr A je výsledkem kombinace západkového uzávěru a západky a zobrazuje se u vhodných západek.
Příslušenství:Západky z oceli, s dorazem K2218.
Klíč pro západkový uzávěr K1511.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 K2217_Datasheet_32745_Z_padkov_uz_v_r_ze_zinku_dlouh_proveden_--cs 191 kB

Výkresy

Západkový uzávěr, ze zinku, dlouhé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDHH2S
max.
SWOvladačCADPřís.CenaObjednat
K2217.30321323042027klíč pro všechny zámky současně 0,00 €
K2217.50321325044027klíč pro všechny zámky současně 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33