Skupiny zboží
Napínací desky, zanořeny pro otočné upínací uzávěry
K1062_B

Napínací desky, zanořeny pro otočné upínací uzávěry

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisProvedení: Pouzdro niklované nebo bez povrchové úpravy.Upozornění:Upevňovací šrouby M2 nebo M3 jsou součástí dodávky. Možnost montáže, tvar B pro tloušťky desek nad 10 mmOdkaz na výkres:
1) Deska
2) Otočná upínací závora
3) Středící čepy
4) Matice
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Napínací desky, zanořeny pro otočné upínací uzávěry

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Provedení 2DD1D2D4HH1D3
pro šroub
DIN 912
D5D6LL1CADPřís.CenaObjednat
K1062.501Bocelzanořený514252194,5M2142654 0,00 €
K1062.801Bocelzanořený8203226115,5M3203365 0,00 €
K1062.1501Bnerezová ocelzanořený514252194,5M2142654 0,00 €
K1062.1801Bnerezová ocelzanořený8203226115,5M3203365 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33