Группы товаров
Шариковые упорные винты, сталь, без головки с лыской на шаре
K0383

Шариковые упорные винты, сталь, без головки с лыской на шаре

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болт из улучшенной стали, класс прочности не менее 10.9.
Шар из подшипниковой стали или из POM.
Исполнение: Болт, цвет черный.
Шар, закаленный и чистый или из ПФЛ.
Указание:Форма B, С или F, имеющая шар с лыской, позволяет зажимать, закреплять или подпирать без перекоса неплоскопараллельные поверхности, так как подвижно установленный шарик может поворачиваться на угол до 9°.
Удлиненное исполнение было разработано специально для применения в качестве «адгезивного соединительного элемента». Эта конструкция позволяет экономически выгодно производить механические соединительные элементы с наружной резьбой малыми или средними сериями.
Указание на чертеже:
Форма B: Шар из стали
Форма C: Шар из POM
Форма F: Шар из стали, рифлёная
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0383 Шариковые упорные винты, сталь, без головки с лыской на шаре 163 kB
 Классы прочности 46,1 kB

Чертежи

Шариковые упорные винты, сталь, без головки с лыской на шаре

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1LØ шарSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0383.2046BM41,45,82,523,5 по запросу
K0383.2048BM41,47,82,523,5 по запросу
K0383.20410BM41,49,82,523,5 по запросу
K0383.20412BM41,411,82,523,5 по запросу
K0383.20416BM41,415,82,523,5 по запросу
K0383.20420BM41,419,82,523,5 по запросу
K0383.20425BM41,424,82,523,5 по запросу
K0383.20430BM41,429,82,523,5 по запросу
K0383.20435BM41,434,82,523,5 по запросу
K0383.20440BM41,439,82,523,5 по запросу
K0383.2058BM527,632,54,5 по запросу
K0383.20510BM529,632,54,5 по запросу
K0383.20512BM5211,632,54,5 по запросу
K0383.20516BM5215,632,54,5 по запросу
K0383.20520BM5219,632,54,5 по запросу
K0383.20525BM5224,632,54,5 по запросу
K0383.20530BM5229,632,54,5 по запросу
K0383.20535BM5234,632,54,5 по запросу
K0383.20540BM5239,632,54,5 по запросу
K0383.20550BM5249,632,54,5 по запросу
K0383.2068BM638,1439 по запросу
K0383.20610BM6310,1439 по запросу
K0383.20612BM6312,1439 по запросу
K0383.20616BM6316,1439 по запросу
K0383.20620BM6320,1439 по запросу
K0383.20625BM6325,1439 по запросу
K0383.20630BM6330,1439 по запросу
K0383.20635BM6335,1439 по запросу
K0383.20640BM6340,1439 по запросу
K0383.20650BM6350,1439 по запросу
K0383.20660BM6360,1439 по запросу
K0383.20680BM6380,1439 по запросу
K0383.20810BM84,110,35,5410 по запросу
K0383.20812BM84,112,35,5410 по запросу
K0383.20816BM84,116,35,5415 по запросу
K0383.20820BM84,120,35,5415 по запросу
K0383.20825BM84,125,35,5415 по запросу
K0383.20830BM84,130,35,5415 по запросу
K0383.20835BM84,135,35,5415 по запросу
K0383.20840BM84,140,35,5415 по запросу
K0383.20850BM84,150,35,5415 по запросу
K0383.20860BM84,160,35,5415 по запросу
K0383.20880BM84,180,35,5415 по запросу
K0383.21012BM105,612,37520 по запросу
K0383.21016BM105,616,37520 по запросу
K0383.21020BM105,620,37520 по запросу
K0383.21025BM105,625,37520 по запросу
K0383.21030BM105,630,37520 по запросу
K0383.21035BM105,635,37520 по запросу
K0383.21040BM105,640,37520 по запросу
K0383.21050BM105,650,37520 по запросу
K0383.21060BM105,660,37520 по запросу
K0383.21216BM12716,28,5630 по запросу
K0383.21220BM12720,28,5630 по запросу
K0383.21225BM12725,28,5630 по запросу
K0383.21230BM12730,28,5630 по запросу
K0383.21235BM12735,28,5630 по запросу
K0383.21240BM12740,28,5630 по запросу
K0383.21250BM12750,28,5630 по запросу
K0383.21260BM12760,28,5630 по запросу
K0383.21620BM1610,72012860 по запросу
K0383.21625BM1610,72512860 по запросу
K0383.21630BM1610,73012860 по запросу
K0383.21635BM1610,73512860 по запросу
K0383.21640BM1610,74012860 по запросу
K0383.21650BM1610,75012860 по запросу
K0383.21660BM1610,76012860 по запросу
K0383.22030BM2013,530151090 по запросу
K0383.22035BM2013,535151090 по запросу
K0383.22040BM2013,540151090 по запросу
K0383.22050BM2013,550151090 по запросу
K0383.22060BM2013,560151090 по запросу
K0383.22435BM2415,8351812120 по запросу
K0383.22440BM2415,8401812120 по запросу
K0383.22450BM2415,8501812120 по запросу
K0383.22460BM2415,8601812120 по запросу
K0383.22480BM2415,8801812120 по запросу
K0383.70412CM41,811,92,520,3 по запросу
K0383.70416CM41,815,92,520,3 по запросу
K0383.7046CM41,85,92,520,3 по запросу
K0383.7048CM41,87,92,520,3 по запросу
K0383.70410CM41,89,92,520,3 по запросу
K0383.70512CM52,111,832,50,5 по запросу
K0383.70516CM52,115,832,50,5 по запросу
K0383.70520CM52,119,832,50,5 по запросу
K0383.70525CM52,124,832,50,5 по запросу
K0383.7058CM52,17,832,50,5 по запросу
K0383.70510CM52,19,832,50,5 по запросу
K0383.70610CM6310,3430,9 по запросу
K0383.70612CM6312,3430,9 по запросу
K0383.70616CM6316,3430,9 по запросу
K0383.70620CM6320,3430,9 по запросу
K0383.70625CM6325,3430,9 по запросу
K0383.70810CM84,210,45,541,5 по запросу
K0383.70812CM84,212,45,541,5 по запросу
K0383.70816CM84,216,45,541,5 по запросу
K0383.70820CM84,220,45,541,5 по запросу
K0383.70825CM84,225,45,541,5 по запросу
K0383.70830CM84,230,45,541,5 по запросу
K0383.40810FM84,5105,5415 по запросу
K0383.40812FM84,5125,5415 по запросу
K0383.40816FM84,5165,5415 по запросу
K0383.40820FM84,5205,5415 по запросу
K0383.40825FM84,5255,5415 по запросу
K0383.40830FM84,5305,5415 по запросу
K0383.41012FM106127520 по запросу
K0383.41016FM106167520 по запросу
K0383.41020FM106207520 по запросу
K0383.41025FM106257520 по запросу
K0383.41030FM106307520 по запросу
K0383.41035FM106357520 по запросу
K0383.41040FM106407520 по запросу
K0383.41216FM127,2168,5630 по запросу
K0383.41220FM127,2208,5630 по запросу
K0383.41225FM127,2258,5630 по запросу
K0383.41230FM127,2308,5630 по запросу
K0383.41240FM127,2408,5630 по запросу
K0383.41250FM127,2508,5630 по запросу
K0383.41620FM1610,72012860 по запросу
K0383.41625FM1610,72512860 по запросу
K0383.41635FM1610,73512860 по запросу
K0383.41650FM1610,75012860 по запросу
K0383.42030FM2013,530151090 по запросу
K0383.42040FM2013,540151090 по запросу
K0383.42050FM2013,550151090 по запросу
K0383.42060FM2013,560151090 по запросу
K0383.42435FM2415,8351812120 по запросу
K0383.42450FM2415,8501812120 по запросу
K0383.42480FM2415,8801812120 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33