Группы товаров
Шариковые упорные винты без головки с лыской на шаре и защитой от проворачивания
K0383

Шариковые упорные винты без головки с лыской на шаре и защитой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болт из улучшенной стали, класс прочности не менее 10.9.
Шар из подшипниковой стали.
Исполнение: Болт черный.
Шар закаленный и чистый.
Указание:Шарик с лыской позволяет зажимать, закреплять или подпирать без перекоса неплоскопараллельные поверхности, так как подвижно установленный шарик может поворачиваться на угол до 9°.
Удлиненное исполнение было разработано специально для применения в качестве «адгезивного соединительного элемента». Эта конструкция позволяет экономически выгодно производить механические соединительные элементы с наружной резьбой малыми или средними сериями.
Указание на чертеже:
Форма BV: шар с лысками со стопорением вращения
Форма FV: шар с лысками, рифлёный со стопорением вращения
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0383 Шариковые упорные винты без головки с лыской на шаре и защитой от проворачивания 162 kB
 Классы прочности 46,1 kB

Чертежи

Шариковые упорные винты без головки с лыской на шаре и защитой от проворачивания

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1LØ шарSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0383.50612BVM6312,1436 по запросу
K0383.50616BVM6316,1436 по запросу
K0383.50620BVM6320,1436 по запросу
K0383.50625BVM6325,1436 по запросу
K0383.50816BVM84,116,35,549 по запросу
K0383.50820BVM84,120,35,549 по запросу
K0383.50825BVM84,125,35,549 по запросу
K0383.50830BVM84,130,35,549 по запросу
K0383.51020BVM105,620,37512 по запросу
K0383.51025BVM105,625,37512 по запросу
K0383.51035BVM105,635,37512 по запросу
K0383.51040BVM105,640,27512 по запросу
K0383.51230BVM12730,28,5618 по запросу
K0383.51220BVM12720,28,5618 по запросу
K0383.51240BVM12740,28,5618 по запросу
K0383.51250BVM127508,5618 по запросу
K0383.51620BVM1610,72012836 по запросу
K0383.51625BVM1610,72512836 по запросу
K0383.51635BVM1610,73512836 по запросу
K0383.51650BVM1610,75012836 по запросу
K0383.52030BVM2013,530151060 по запросу
K0383.52040BVM2013,540151060 по запросу
K0383.52050BVM2013,550151060 по запросу
K0383.52060BVM2013,560151060 по запросу
K0383.52435BVM2415,835181280 по запросу
K0383.52450BVM2415,850181280 по запросу
K0383.52480BVM2415,880181280 по запросу
K0383.60816FVM84,116,35,549 по запросу
K0383.60820FVM84,120,35,549 по запросу
K0383.60825FVM84,125,35,549 по запросу
K0383.60830FVM84,130,35,549 по запросу
K0383.61020FVM105,620,37512 по запросу
K0383.61025FVM105,625,37512 по запросу
K0383.61035FVM105,635,37512 по запросу
K0383.61040FVM105,640,27512 по запросу
K0383.61220FVM12720,28,5618 по запросу
K0383.61230FVM12730,28,5618 по запросу
K0383.61240FVM12740,28,5618 по запросу
K0383.61250FVM127508,5618 по запросу
K0383.61620FVM1610,72012836 по запросу
K0383.61625FVM1610,72512836 по запросу
K0383.61635FVM1610,73512836 по запросу
K0383.61650FVM1610,75012836 по запросу
K0383.62030FVM2013,530151060 по запросу
K0383.62040FVM2013,540151060 по запросу
K0383.62050FVM2013,550151060 по запросу
K0383.62060FVM2013,560151060 по запросу
K0383.62435FVM2415,835181280 по запросу
K0383.62450FVM2415,850181280 по запросу
K0383.62480FVM2415,880181280 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33