Группы товаров
Опорные болты из стали, закалённые и воронёные
K0294

Опорные болты из стали, закалённые и воронёные

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.Указание:Эти опорные болты применяются для фиксации обработанных и необработанных деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.
В резьбу D могут вворачиваться или вклеиваться установочные винты или штифты. Таким образом, можно очень просто получить опору с наружной резьбой.
Указание на чертеже:
Форма A: Плоская поверхность
Форма B: Сферическая поверхность
Форма C: Рифлёная поверхность
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0294 Опорные болты из стали, закалённые и воронёные 186 kB

Чертежи (общий обзор)

Опорные болты из стали, закалённые и воронёные

Опорные болты из стали, форма A, плоская поверхность

подробнее

Чертежи

Опорные болты из стали, форма A, плоская поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1EHPSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0294.106012AM66312,5411 по запросу
K0294.106025AM66325711 по запросу
K0294.108015AM88415613 по запросу
K0294.108030AM88430913 по запросу
K0294.110020AM1010520917 по запросу
K0294.110040AM10105401317 по запросу
K0294.112025AM12126251119 по запросу
K0294.112050AM12126501619 по запросу
K0294.116030AM16168301224 по запросу
K0294.116060AM16168602024 по запросу

Опорные болты из стали, форма B, сферическая поверхность

подробнее

Чертежи

Опорные болты из стали, форма B, сферическая поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1EHPRSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0294.206012BM66312,54511 по запросу
K0294.206025BM663257511 по запросу
K0294.208015BM8841568,513 по запросу
K0294.208030BM8843098,513 по запросу
K0294.210020BM10105209917 по запросу
K0294.210040BM101054013917 по запросу
K0294.212025BM12126251112,7519 по запросу
K0294.212050BM12126501612,7519 по запросу
K0294.216030BM1616830121724 по запросу
K0294.216060BM1616860201724 по запросу

Опорные болты из стали, форма C, рифлёная поверхность

подробнее

Чертежи

Опорные болты из стали, форма C, рифлёная поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2EHPSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0294.306012CM665312,5411 по запросу
K0294.306025CM665325711 по запросу
K0294.308015CM886415613 по запросу
K0294.308030CM886430913 по запросу
K0294.310020CM10108520917 по запросу
K0294.310040CM101085401317 по запросу
K0294.312025CM12129,56251119 по запросу
K0294.312050CM12129,56501619 по запросу
K0294.316030CM1616138301224 по запросу
K0294.316060CM1616138602024 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33