Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: с лакокрасочным покрытием.Указание:Комплект универсальных зажимных опор можно найти по артикулу K2421.
Универсальные зажимные опоры также можно использовать в сочетании со ступенчатым зубчатым прихватом K2422.

Высота вертикального уступа: 4,65 мм
Высота горизонтального уступа: 2,3 мм
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2420 Универсальные зажимные опоры 130 kB

Чертежи

Универсальные зажимные опоры

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBHВысота опорной
поверхности
макс.
Высота опорной
поверхности
мин.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2420.01193251220,00 €
K2420.0235,565107390,00 €
K2420.0368130208710,00 €
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33