Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус из высокопрочного алюминия.
Осевой палец и упорная тяга из стали.
Исполнение: Корпус анодированный в синий и черный цвет.
Осевой палец и упорная тяга вороненые.
Указание:Упор для заготовки с интегрированным магнитом служит, в качестве универсального инструмента для позиционирования на обрабатывающих станках и при выполнении монтажных работ. Он примагничивается к любым магнитным поверхностям, например, в тисках, измерительных приспособлениях, сверлильных и фрезерных станках. После зажима заготовок упор можно просто снять и обеспечить таким образом свободный доступ ко всем обрабатываемым поверхностям.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2043 Упоры для заготовки, магнитные 149 kB

Чертежи (общий обзор)

Упоры для заготовки, магнитные

Упоры для заготовки, магнитные, форма А, стандартные

подробнее

Чертежи

Упоры для заготовки, магнитные, форма А, стандартные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2043.1Aстандартный200 по запросу

Упоры для заготовки, магнитные, форма В, с шарниром

подробнее

Чертежи

Упоры для заготовки, магнитные, форма В, с шарниром

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2043.2BС шарниром200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33