Группы товаров
Зажимные планки для элементов приспособлений
K1537

Зажимные планки для элементов приспособлений

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая 1.7131.Исполнение: Вороненая сталь.
Цементированная и шлифованная сталь.
Указание:Зажимные планки служат для закрепления элементов приспособлений в Т-образном пазе.
Вариативный монтаж зажимных планок на столе станка или на базовом элементе обеспечивается соответствующими межцентровыми расстояниями.
За счет комбинации крепежного отверстия и крепежного паза возможен диагональный монтаж.
Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой DIN 912
Гайки для Т-образных пазов DIN 508
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1537 Зажимные планки для элементов приспособлений 146 kB

Чертежи

Зажимные планки для элементов приспособлений

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBN=ширина пазаBD

HLL1L2L3G
для винта с
цилиндрической головкой
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1537.14149144813,55014963100-M12 по запросу
K1537.14199144813,55019963100150M12 по запросу
K1537.18149185817,56014963100-M16 по запросу
K1537.18199185817,56019963100150M16 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33