Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Зажимные сочленения из высокопрочного алюминия.
Шарнирные пальцы, опорные плиты и упорная планка из стали.
Исполнение: Зажимное сочленение с синим и черным анодированием.
Шарнирные пальцы, опорные плиты и упорная планка из вороненой стали.
Указание:Упор заготовки 5D помимо прочего может использоваться в качестве универсального инструмента для позиционирования на обрабатывающих станках или работ по монтажу. Быстро и плавно фиксируется на 5 осях.
Поставляется в собранном виде с T-образным пазовым сухарем M8x12 и шестигранным ключом.
По запросу:Соединительный элемент для комбинирования нескольких упоров заготовки 5D.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1234 Упоры для заготовки 5D 156 kB

Чертежи

Упоры для заготовки 5D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмер

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1234.15012150 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33