Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: улучшенный закалкой и отпуском.Боковые и опорные поверхности шлифованные.Указание:Позиционирование и закрепление подпорных и опорных тел осуществляется в зависимости от системы (M8, M12, M16) посредством призонного болта или втулки с винтом с цилиндрической головкой.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0816 Подпорные и упорные элементы 277 kB

Чертежи

Подпорные и упорные элементы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаABC
Ø для
призонного болта
DEПодходящий
призонный
болт
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0816.12025254012 H72012K0815.12045 по запросу
K0816.12050504012 H72012K0815.12045 по запросу
K0816.12075754012 H72012K0815.12045 по запросу
K0816.16050505016 H72615K0815.16055 по запросу
K0816.16075755016 H72615K0815.16055 по запросу
K0816.161001005016 H72625K0815.16065 по запросу
K0816.161251255016 H72625K0815.16065 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33