Группы товаров
Новинки

Зажимные элементы KIPP

Кроме промышленной фурнитуры и стандартизированных изделий, KIPP также производит большой ассортимент зажимных элементов. В эту категорию входят прижимные скобы и прихваты, а также натяжные крюки, плавающие зажимы и многие другие товары.

Зажимные элементы KIPP применяются для фиксации (зажимания или удержания) заготовок. Разные типы зажимных элементов используются по-разному для оптимального зажима или удержания заготовки — с приложением сил сверху, сбоку или изнутри. В металлообрабатывающей отрасли они используются как для изготовления единичных изделий в сфере производства прототипов, так и для серийного производства в машиностроении.

Различные виды и размеры зажимных элементов

Зажимные элементы делятся на различные категории или варианты исполнения. Компания KIPP предлагает:

  • механические зажимные элементы,
  • пневматические зажимные элементы.

Механические зажимные элементы составляют наибольшую часть ассортимента KIPP. Они устанавливаются вручную, и для зажима в основном используется гаечный ключ с открытым зевом или торцовый шестигранный ключ. Пневматические зажимные элементы отличаются от механических тем, что их не нужно устанавливать вручную. Это позволяет использовать их при автоматизации и цифровизации производственной среды.

Для расширения сфер применения компания KIPP производит зажимные элементы разных размеров. Для унификации параметров системы элементы предлагаются в размерах M4–M36. Разумеется, сюда входят наиболее распространенные размеры M6, M8, M10, M12 и M16

Прижимные скобы для надежной фиксации

Прижимные скобы, которые также называются прихватами, относятся к механическим зажимным элементам. При использовании прихватов заготовка фиксируется сверху. В ассортименте KIPP они предлагаются в качестве сборных узлов или комплектов отдельных деталей, с помощью которых можно изготовить индивидуальный узел. В широком ассортименте продукции представлены модели в различных вариантах исполнения.

Конструкция прижимных скоб

Прижимная скоба является компонентом узла, который состоит из множества отдельных деталей. Базовым элементом крепления является установочный штифт, ввинченный в плиту основания и передающий усилие. На установочный штифт могут быть установлены пружина или держатель прихвата. Пружина отвечает за возврат прихвата в исходное положение после ослабления натяжного болта и облегчает удаление заготовки. На установочный штифт и держатель прихвата устанавливается сам прихват. На нем имеется удлиненное отверстие, необходимое для перемещения и упрощающее позиционирование заготовки. Дополнительное резьбовое отверстие позволяет дополнить прихват, например, нажимными элементами, прижимными планками или подвижными опорами. В некоторых вариантах исполнения прихвата предусмотрено второе резьбовое отверстие на противоположном краю. Оно используется для установки опорных болтов и упорных элементов. Они обеспечивают полноценную передачу зажимного усилия с прихвата на заготовку и не допускают отскока прихвата. Прихваты предлагаются в разных формах и позволяют решать множество задач.

Прижимные скобы: назначение и сферы применения

Когда нужно зафиксировать заготовки, можно использовать прижимные скобы или прихваты. Для этого прижимную скобу необходимо установить на специальную пластину. Затем необходимо разместить предмет, который нужно зафиксировать. Благодаря удлиненному отверстию прихват можно легко передвинуть в нужное место. На установочный штифт навинчивается гайка, которая прижимает прихват и обеспечивает фиксацию заготовки. Упорный элемент на прижимной скобе не позволяет прижимной скобе отскочить с заготовки при ее зажимании в результате реакции опоры. Если предмет необходимо поднять выше, чем позволяет прижимная скоба, можно использовать вертикальные блоки. Они позволяют увеличить максимально допустимую высоту скобы и фиксировать более крупные заготовки.

Прижимные скобы применяются в машиностроении, изготовлении приспособлений, а также в производстве прототипов. Кроме того, они используются во фрезерных станках, и даже в сварке для надежной фиксации заготовки.

Другие зажимные элементы KIPP

Натяжные крюки

Натяжные крюки также относятся к категории механических зажимных элементов. При этом усилие здесь также передается вертикально сверху вниз. В центре этого зажимного приспособления имеется винт, который направляет усилие на зажимаемый предмет. Между внешним основным корпусом и винтом расположена пружина, которая возвращает натяжной крюк в исходное положение после ослабления прижима. Как и в поворотном зажиме, на натяжном крюке можно повернуть натяжную штангу и легко заменить заготовку.

В ассортименте предлагаются различные варианты исполнения. Помимо прочего, они различаются по способу функционирования, варианту исполнения натяжной штанги или возможности крепления. По способу функционирования различают натяжные крюки с винтами с внутренним шестигранником, которые нужно поворачивать с помощью инструмента. Натяжные крюки с эксцентриковым рычагом или зажимным рычагом можно устанавливать без использования инструментов. Натяжные штанги доступны в разных вариантах длины, в том числе с насадками. Они защищают заготовку от царапин. В зависимости от модели натяжные крюки можно фиксировать на специальной пластине, монтировать в плиту основания с заглублением, а также размещать на боковой стенке угловой установкой.

Плавающий зажим

Уже из названия становится понятно, что плавающие зажимы фиксируются на заготовке плавающим способом, что обеспечивает точность зажима. Они предназначены для зажима гибких и податливых деталей в дополнительных точках. Заготовка не прогибается во время обработки и не повреждается из-за вибраций. Зажим перестает «плавать» только после его целенаправленной фиксации. В ассортименте продукции KIPP представлены два варианта исполнения этой модели, которые различаются способом приведения в действие.

Модели K1228 можно узнать по красному корпусу из алюминия. Крепление заготовки и деактивация функции «плавания» в этой модели осуществляется с помощью одного механизма зажима в виде гайки. Все зависит от момента затяжки гайки. Если момент затяжки меньше 15 Н∙м, заготовка будет зажата, а зажим будет находиться на плавающих подшипниках. Если момент затяжки превышает 15 Н∙м, происходит фиксация плавающего зажима.

Плавающие зажимы K1227 можно определить по синему корпусу из алюминия. Они отличаются от плавающих зажимов K1228 тем, что для их работы предусмотрены две гайки шестигранные. С помощью большей гайки шестигранные SW18 выполняется фиксация заготовки, а меньшая гайки шестигранные SW10 предназначена для управления функцией «плавания» и ее блокировки.

HEINRICH KIPP WERK: заказ зажимных элементов онлайн

Закажите зажимные элементы в компании HEINRICH KIPP WERK онлайн. Кроме прижимных скоб, натяжных крюков и плавающих зажимов, компания предлагает большой выбор других видов зажимных элементов. Если в широком ассортименте продукции вам все же не удалось подобрать подходящий товар, обратитесь к нам! Наши эксперты с удовольствием проконсультируют вас и разработают специальные решения в соответствии с вашими пожеланиями.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33