Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основа из цементируемой стали.
Корпус из алюминия.
Исполнение: Основа азотированная, с марганцевым фосфатированием, шлифованная.
Корпус с красным анодированием.
Указание:Опорный элемент служит для поддержки перегруженных мест зажима на деталях. Он предотвращает вибрацию и прогибание во время обработки.Приведение в действие:1. При поворачивании зажимного кулачка (внутренний шестигранник 6 мм) на рабочей поверхности красной защитной гильзы опорный стержень прилегает к заготовке с небольшим усилием пружины.
2. При дальнейшем вращении до упора (положение lock) зажимной механизм фиксирует опорный стержень без изменения положения.
3. Поворот в обратном направлении (положение unlock) ослабляет фиксацию. Дальнейшее вращение в обратном направлении до упора перемещает опорный стержень в конечное положение.
Монтаж:Закрепите опорный элемент на устройстве с помощью соединительной резьбы M6.
В качестве альтернативы установочный штифт M12x10 заменить установочным штифтом M12x30 и установить опорный элемент с помощью ключа (21 мм) (например, крепление для T-пазов).
Для обеспечения надлежащего функционирования резьбовое отверстие M12 должно быть всегда закрыто.
Возможно опускание опорного элемента на 16 мм.
Резьба M8 доступна в различных опорных болтах.
Поставляется с установочным штифтом M12x30 и гайкой для T-образных пазов M12x14 (DIN 508).
Указание на чертеже:
1) Установочный штифт M12x30 DIN 913 (сменный)
2) Гайка для T-образных пазов M12x14 DIN 508
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1224 Опорный элемент 202 kB

Чертежи

Опорный элемент

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаДопустимая
нагрузка
Н
Ход подачиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1224.050880005 mm по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33