Группы товаров

Шариковые упорные винты

назад

Шариковые упорные винты

Шаровые нажимные винты используются в качестве зажимных элементов или покрытий при фиксации заготовки. Используются в производстве горюче-смазочных материалов для станков.
Благодаря резьбе винта удерживающая сила может быть уменьшена. Шар на конце винта служит для точного нажатия в этом месте.
Шаровые нажимные винты состоят из стандартного винта с шаром на конце резьбы.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33