Группы товаров
Винтовые домкраты с плоским упором, алюминий
K1943

Винтовые домкраты с плоским упором, алюминий

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий (прочность на растяжение 400 Н/мм²).
Шпиндель из улучшенной стали.
Исполнение: Трапецеидальная резьба самостопорящаяся, шпиндель с концевым предохранителем.Указание на чертеже:
1) Центрирующее отверстие для K1961
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1943 Винтовые домкраты с плоским упором, алюминий 224 kB

Чертежи

Винтовые домкраты с плоским упором, алюминий

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2D3HH1SF
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1943.015050Tr 30X43642521230  по запросу
K1943.025050Tr 30X43650701230  по запросу
K1943.035050Tr 30X436701001230  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33