Группы товаров
Шариковые упорные винты без головки, короткая модель
K1913

Шариковые упорные винты без головки, короткая модель

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болт из улучшенной стали, шар из подшипниковой стали.Исполнение: Болт, класс прочности 12.9, вороненый. Шар закаленный, без покрытия.Указание:Шариковые упорные винты, короткая версия, особенно подходят для цилиндрических хвостовиков DIN 1835 E в сочетании, например, с державками Whistle Notch или Weldon.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1913 Шариковые упорные винты без головки, короткая модель 234 kB
 Классы прочности 46,1 kB

Чертежи

Шариковые упорные винты без головки, короткая модель

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1LØ шарSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1913.1416M147,2168,5630 по запросу
K1913.1616M167,2168,5830 по запросу
K1913.1820M18X210,720121060 по запросу
K1913.2020M20X210,720121060 по запросу
K1913.2025M20X210,725121060 по запросу
K1913.2425M24x213,525151290 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33