Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: окрашены молотковой краской, шпиндель с трапецеидальной резьбой 30 x 6.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1233 Винтовые домкраты Atlas с контргайкой 190 kB

Чертежи

Винтовые домкраты Atlas с контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаДиапазон регулированияОпорная плитаH

H1BSF
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1233.01100 - 14076x111100140181760  по запросу
K1233.02140 - 20076x111140200181760  по запросу
K1233.03200 - 32090x160200320222240  по запросу
K1233.04320 - 54090x160320540222525  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33