Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закалённые и воронёные.Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.Преимущества:– Встроенное уплотнительное кольцо и предотвращает проникновение грязи и пыли.
– Опора принимает исходное положение после зажима.
– Высокая допустимая нагрузка при малом размере.
Указание на чертеже:
Форма C: опора плоская
Форма F: опора с рифлением

1) Отверстие для штифта в качестве защиты от проворачивания
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0286 Опоры подвижные самоустанавливающиеся 264 kB

Чертежи (общий обзор)

Опоры подвижные самоустанавливающиеся

Упоры поворотные самоустанавливающиеся, форма C, опора ровная

подробнее

Чертежи

Упоры поворотные самоустанавливающиеся, форма C, опора ровная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2D3D4D5HH1H2TT1L6Допустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0286.105C18M51571,8142,10,8534,630 по запросу
K0286.106C22M61882,816,52,51645,650 по запросу
K0286.108C28M823113,321,53,41,3857,590 по запросу
K0286.110C34M1029134,4274,21,61069,2140 по запросу
K0286.112C40M1235165,4325212811,3220 по запросу

Упоры поворотные самоустанавливающиеся, форма F, опора с рифлением

подробнее

Чертежи

Упоры поворотные самоустанавливающиеся, форма F, опора с рифлением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2D3D4D5HH1H2TT1L6Допустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0286.305F18M51571,8142,10,8534,630 по запросу
K0286.306F22M61882,816,52,51645,650 по запросу
K0286.308F28M823113,321,53,41,3857,590 по запросу
K0286.310F34M1029134,4274,21,61069,2140 по запросу
K0286.312F40M1235165,4325212811,3220 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33