Группы товаров
Упорные захваты, инструментальная сталь, четырехугольные,
с цилиндрическим отверстием
K2241

Упорные захваты, инструментальная сталь, четырехугольные, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные захваты и вставки подходят для установки натяжных штанг, систем захвата, зажимных приспособлений и зажимных кулачков. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей.Материал:инструментальная сталь.Исполнение: закалённые и воронёные.Принадлежности:K0929 Прижим.
K0930 Прижим.
K0931 Прижим с опорным болтом.
K1159 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением, резьба до головки, DIN 912.
K1160 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением, низкая головка, DIN 6912.
K0869 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN EN ISO 4762 расширенный, сталь или нержавеющая сталь.
Указание на чертеже:
Форма A: с рифлением
Форма B: клиновидная
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2241_Datasheet_32808__--ru 179 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные захваты, инструментальная сталь, четырехугольные,
с цилиндрическим отверстием

[-de-] Grippers, Werkzeugstahl, viereckig
mit Senkbohrung Form A

подробнее

Чертежи

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаИсполнение 1BHH1DD1для
болтов
РифлениеXCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2241.12061Aрифленый1264,0684,5M4мелкое2,3x45° по запросу
K2241.12101Aрифленый12104,0684,5M4мелкое2,3x45° по запросу
K2241.12121Aрифленый12124,0684,5M4мелкое2,3x45° по запросу
K2241.16061Aрифленый1664,2116,6M6мелкое3,2x45° по запросу
K2241.16101Aрифленый16104,2116,6M6мелкое3,2x45° по запросу
K2241.16121Aрифленый16124,2116,6M6мелкое3,2x45° по запросу
K2241.20061Aрифленый2065,08159M8мелкое3,2x45° по запросу
K2241.20101Aрифленый20105,08159M8мелкое3,2x45° по запросу
K2241.20121Aрифленый20125,08159M8мелкое3,2x45° по запросу
K2241.25101Aрифленый25106,61811M10мелкое3,2x45° по запросу
K2241.25121Aрифленый25126,61811M10мелкое3,2x45° по запросу

[-de-] Grippers, Werkzeugstahl, viereckig
mit Senkbohrung Form B

подробнее

Чертежи

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаИсполнение 1BHH1DD1для
болтов
РифлениеXCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2241.12062Bклинообразный1264,0684,5M4мелкое2,3x45° по запросу
K2241.12102Bклинообразный12104,0684,5M4мелкое2,3x45° по запросу
K2241.12122Bклинообразный12124,0684,5M4мелкое2,3x45° по запросу
K2241.16062Bклинообразный1664,2116,6M6мелкое3,2x45° по запросу
K2241.16102Bклинообразный16104,2116,6M6мелкое3,2x45° по запросу
K2241.16122Bклинообразный16124,2116,6M6мелкое3,2x45° по запросу
K2241.20062Bклинообразный2065,08159M8мелкое3,2x45° по запросу
K2241.20102Bклинообразный20105,08159M8мелкое3,2x45° по запросу
K2241.20122Bклинообразный20125,08159M8мелкое3,2x45° по запросу
K2241.25102Bклинообразный25106,61811M10мелкое3,2x45° по запросу
K2241.25122Bклинообразный25126,61811M10мелкое3,2x45° по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33