Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь.
Класс прочности 10.9.
Исполнение: Упорный штифт вороненый.
Гайка оцинкованная.
Указание:Упорный штифт (размер M3) доступен только с классом прочности 8.8.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1200 Упорные винты из стали, класс прочности 10.9. 143 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные винты из стали, класс прочности 10.9.

Упорные винты из стали, класс прочности 10.9, с плоской головкой

подробнее

Чертежи

Упорные винты из стали, класс прочности 10.9, с плоской головкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDLKSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1200.10316AM31625,5 по запросу
K1200.10325AM32525,5 по запросу
K1200.10416AM4162,57 по запросу
K1200.10425AM4252,57 по запросу
K1200.10435AM4352,57 по запросу
K1200.10516AM5163,58 по запросу
K1200.10525AM5253,58 по запросу
K1200.10535AM5353,58 по запросу
K1200.10625AM6253,810 по запросу
K1200.10635AM6353,810 по запросу
K1200.10640AM6403,810 по запросу
K1200.10812AM812513 по запросу
K1200.10816AM816513 по запросу
K1200.10820AM820513 по запросу
K1200.10825AM825513 по запросу
K1200.10830AM830513 по запросу
K1200.10835AM835513 по запросу
K1200.10840AM840513 по запросу
K1200.10845AM845513 по запросу
K1200.10850AM850513 по запросу
K1200.10855AM855513 по запросу
K1200.10865AM865513 по запросу
K1200.10870AM870513 по запросу
K1200.10885AM885513 по запросу
K1200.11035AM1035617 по запросу
K1200.11040AM1040617 по запросу
K1200.11050AM1050617 по запросу
K1200.11060AM1060617 по запросу
K1200.11240AM1240719 по запросу
K1200.11260AM1260719 по запросу
K1200.11270AM1270719 по запросу
K1200.11650AM16509,524 по запросу
K1200.11660AM16609,524 по запросу
K1200.11670AM16709,524 по запросу

Упорные винты из стали, класс прочности 10.9, с закруглённой головкой

подробнее

Чертежи

Упорные винты из стали, класс прочности 10.9, с закруглённой головкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDLKSWSR1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1200.20316BM31625,510 по запросу
K1200.20325BM32525,510 по запросу
K1200.20416BM4162,5710 по запросу
K1200.20425BM4252,5710 по запросу
K1200.20435BM4352,5710 по запросу
K1200.20516BM5163,5812 по запросу
K1200.20525BM5253,5812 по запросу
K1200.20535BM5353,5812 по запросу
K1200.20625BM6253,81015 по запросу
K1200.20635BM6353,81015 по запросу
K1200.20640BM6403,81015 по запросу
K1200.20812BM81251320 по запросу
K1200.20816BM81651320 по запросу
K1200.20820BM82051320 по запросу
K1200.20825BM82551320 по запросу
K1200.20830BM83051320 по запросу
K1200.20835BM83551320 по запросу
K1200.20840BM84051320 по запросу
K1200.20845BM84551320 по запросу
K1200.20850BM85051320 по запросу
K1200.20855BM85551320 по запросу
K1200.20865BM86551320 по запросу
K1200.20870BM87051320 по запросу
K1200.20885BM88551320 по запросу
K1200.21035BM103561730 по запросу
K1200.21040BM104061730 по запросу
K1200.21050BM105061730 по запросу
K1200.21060BM106061730 по запросу
K1200.21240BM124071930 по запросу
K1200.21260BM126071930 по запросу
K1200.21270BM127071930 по запросу
K1200.21650BM16509,52435 по запросу
K1200.21660BM16609,52435 по запросу
K1200.21670BM16709,52435 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33