Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус из высокопрочного алюминия.
Осевой палец и упорная тяга из стали.
Исполнение: Корпус анодированный в синий и черный цвет.
Осевой палец и упорная тяга вороненые.
Указание:Упор для заготовки с интегрированным магнитом служит, в качестве универсального инструмента для позиционирования на обрабатывающих станках и при выполнении монтажных работ. Он примагничивается к любым магнитным поверхностям, например, в тисках, измерительных приспособлениях, сверлильных и фрезерных станках. После зажима заготовок упор можно просто снять и обеспечить таким образом свободный доступ ко всем обрабатываемым поверхностям.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2043 Упоры для заготовки, магнитные 149 kB

Чертежи (общий обзор)

Упоры для заготовки, магнитные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2043.1Aстандартный200 по запросу
K2043.2BС шарниром200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33