- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Tecnologia de fixação
- Tecnologia de fixação para peças de trabalho
- Elementos de fixação
- Elementos de posicionamento,
- Elementos de suporte, batentes reguláveis
- K0819
Prisma vertical
- K0819
Prisma vertical
- K0819
Prisma vertical
- K0819
Prisma vertical
- K0819
Blocos prismáticos de posicionamento
- K0822
Cilindros de apoio excêntricos
- K0823
Cilindros de apoio
- K0816
Cilindros de apoio e suporte
- K0827
Blocos de apoio
- K0824
Barras de apoio reguláveis
- K1537
Barras de fixação para elementos e dispositivos
- K2420
Blocos escalonados de fixação universal
- K2421
Jogo de blocos escalonados de fixação universal
- K0889
Elementos de apoio de aço com orifício oblongo
- K1947
Grampo fixador de compensação
- K1946
Elementos de apoio retangulares
- K1941
Macacos com rosca (calços reguláveis de altura) com superfície de assento plana, em aço
- K1942
Calços de altura reguláveis com superfície de assento plana, aço inoxidável
- K1943
Macacos com rosca (calços de altura reguláveis) com superfície de assento plana, em alumínio
- K1944
Macacos com rosca (calços de altura reguláveis) com superfície de assento plana e base magnética, em alumínio
- K1961
Cabeças de encaixe esféricas, centralizadoras de acoplamento, prismáticas, de posicionamento, com esfera giratória
- K1233
Macacos Atlas (calços reguláveis de altura) com rosca e contraporca
- K0825
Apoios reguláveis
- K0826
Elementos de encaixe
- K1224
Elemento de apoio
- K1945
Cunhas de altura regulável
- K2160
Elemento de apoio automatizável
- K2055
Elementos de apoio cilíndricos
- K0920
Elementos de apoio reguláveis
- K0921
Elementos de apoio em aço
- K0922
Cilindro de apoio
- K0917
Unidades de posicionamento resilientes com cone
- K1854
Elementos de suporte hidraulicamente aparafusáveis atuação única com retorno de mola
- K1832
Pino de posicionamento com sensor de contato
- K0297
Parafusos de apoio
- K0828
Parafusos de apoio
- K0307
Pino de apoio de aço ou latão, cabeça arredondada
- K1200
Parafuso-batente de aço, classe de resistência 10.9.
- K0821
Elementos de extensão
- K0308
Apoios
- K0923
Apoios reguláveis
- K0924
Cilindro de altura ajustável em aço para apoios
- K0829
Pinos roscados com sapata de pressão
- K0294
Pino de apoio de aço, endurecido, temperado e brunido
- K0380
Posicionador com esfera e cabeça
- K0383
Posicionador sem cabeça com esfera maciça
- K0383
Posicionador esférico sem cabeça, com esfera de face plana e proteção contra torção
- K0383
Posicionador sem cabeça com esfera de face plana
- K0384
Posicionadores sem cabeça em aço inoxidável, com esfera plana e proteção contra torção
- K1913
Posicionadores esféricos sem cabeça versão curta
- K0282
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante
- K0302
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulo de inclinação 12°
- K0283
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante ângulo de inclinação 14° e 20°
- K0286
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de retorno automático
- K1164
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de retorno automático
- K0284
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-Ring
- K0285
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis
- K0287
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis
- K0288
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring
- K0289
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis
- K0290
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring e sextavado interno
- K0291
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno
- K1914
Placas de suporte de metal duro redondas
- K0385
Grippers e elementos de encaixe redondos com furo escareado
- K0386
Grippers forma sextavada
- K0387
Grippers quadrados
- K2241
Grippers, aço para ferramentas, quadrado com furo cilíndrico
- K1915
Placas de suporte de metal duro, quadradas
- K0388
Grippers reguláveis
- K0813
Batentes reguláveis
- K0820
Batentes de parafuso reguláveis
- K1234
Batente para peças de trabalho 5D
- K2043
Batente magnético para peças de usinagem
- Sistema de fixação multiforme
- Estabilizador para o suporte de peças de usinagem
- Esticador de correntes
- Tecnologia de fixação modular
- Tecnologia de fixação ponto zero
- Tecnologia de fixação para morsa
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2043_ABatente magnético para peças de trabalho, forma A, padrão |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo básico de alumínio altamente resistente. Pino de eixo e barra limitadora de aço.Versão:Corpo básico na cor azul e anodizado em preto. Pino de eixo e barra limitadora brunidos.Indicação:O batente para peças de usinagem com imã embutido serve, entre outras aplicações, como instrumento versátil para o posicionamento em máquinas de usinagem ou em trabalhos de montagem. Ele adere a todas as superfícies magnéticas, como morsas, dispositivos de medição, máquinas de furação e de fresagem. Depois de prender as peças, o batente pode ser facilmente removido, liberando assim todas as superfícies de usinagem.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Força de aderência N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2043.1 | A | padrão | 200 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|