Группы товаров
Четвертные поворотные затворы, с накатанной головкой
K1730_RK

Четвертные поворотные затворы, с накатанной головкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Четвертные поворотные затворы для надежного удержания и запирания заслонок, крышек емкостей, облицовки оборудования и т. п. Замок закрывается и открывается поворотом на 90°. При этом так называемый поперечный штифт движется в предохранительном штифте по закруглению в запирающем цоколе и таким образом осуществляет преднатяжение пружины. В конечной точке закругления имеется небольшое углубление, в котором поперечный штифт фиксируется. Усилие преднатяжения пружины замка обеспечивает вибростойкое закрытие соединения.

Все детали системы запирания (предохранительный штифт, стопорная шайба и запирающий цоколь) имеют невыпадающее исполнение и соединены с крышкой или рамой.

Управление осуществляется без инструмента, с помощью накатанной ручки.

Четвертной поворотный затвор всегда состоит из поворотного затвора 1/4, стопорной шайбы и запирающего цоколя.
Технические данные:Максимальное тяговое усилие составляет 1300 Н.Монтаж:В крышке сверлят отверстие диаметром 8 мм; через него продевают болт с поперечным штифтом, который с обратной стороны фиксируют стопорной шайбой. В раме сверлят центральное отверстие диаметром 13 мм и два крепежных отверстия согласно схеме расположения отверстий цоколя.Принадлежности:Стопорные шайбы K1731.
Запирающие цоколи K1732.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1730_RK Четвертные поворотные затворы, с накатанной головкой 255 kB

Чертежи

Четвертные поворотные затворы, с накатанной головкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAL

L1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1730.3113150,75 - 1,5018,1513,15 по запросу
K1730.3113901,50 - 2,2518,1513,9 по запросу
K1730.3114652,25 - 3,0018,1514,65 по запросу
K1730.3115403,00 - 3,7520,415,4 по запросу
K1730.3116153,75 - 4,5020,416,15 по запросу
K1730.3116904,50 - 5,2520,416,9 по запросу
K1730.3117655,25 - 6,0022,6517,65 по запросу
K1730.3118406,00 - 6,7522,6518,4 по запросу
K1730.3119156,75 - 7,5022,6519,15 по запросу
K1730.3119907,50 - 8,2524,919,9 по запросу
K1730.3120658,25 - 9,0024,920,65 по запросу
K1730.3121409,00 - 9,7524,921,4 по запросу
K1730.3122159,75 - 10,5027,1522,15 по запросу
K1730.31229010,50 - 11,2527,1522,9 по запросу
K1730.31236511,25 - 12,0027,1523,65 по запросу
K1730.31244012,00 - 12,7529,424,4 по запросу
K1730.31251512,75 - 13,5029,425,15 по запросу
K1730.31259013,50 - 14,2529,425,9 по запросу
K1730.31266514,25 - 15,0031,6526,65 по запросу
K1730.31274015.00 - 15,7531,6527,4 по запросу
K1730.31281515,75 - 16,5031,6528,15 по запросу
K1730.31289016,50 - 17,2533,928,9 по запросу
K1730.31296517,25 - 18,0033,929,65 по запросу
K1730.31304018,00 - 18,7533,930,4 по запросу
K1730.31311518,75 - 19,5036,1531,15 по запросу
K1730.31319019,50 - 20,2536,1531,9 по запросу
K1730.31326520,25 - 2136,1532,65 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33