Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:ЭПДМ.Исполнение: чёрный.Указание:Проходные втулки предназначены для монтажа кабелей в распределительных шкафах, корпусах и блоках предохранителей. Они позволяют без проблем прокладывать кабели через выводы и отверстия. Они легко поддаются обработке и защищают от острых кромок. Кроме того, использование кабельных втулок обеспечивает определенную разгрузку кабелей от натяжения.

ЭПДМ отличается очень хорошей устойчивостью к старению также при ультрафиолетовой и озонной нагрузке (например, вне помещений). Другие положительные свойства ЭПДМ — высокая эластичность и хорошая химическая устойчивость. ЭПДМ устойчив к воздействию кислорода и разбавленных кислот, но не к воздействию нефтепродуктов.
Диапазон температур:от -40 до +125 °C.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2255 Проходные кабельные втулки из ЭПДМ 207 kB

Чертежи

Проходные кабельные втулки из ЭПДМ

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

Установочные размеры
D1
D2HSCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2255.0200501025841 по запросу
K2255.020050152584,51,5 по запросу
K2255.0200502025852 по запросу
K2255.0300501035841 по запросу
K2255.030050153584,51,5 по запросу
K2255.0300502035852 по запросу
K2255.0300701537106,11,5 по запросу
K2255.04008010481151 по запросу
K2255.04008020481162 по запросу
K2255.04008030481173 по запросу
K2255.06008010681151 по запросу
K2255.06008020681162 по запросу
K2255.06009010691251 по запросу
K2255.0600901569125,51,5 по запросу
K2255.06009020691262 по запросу
K2255.06009030691273 по запросу
K2255.06009040691284 по запросу
K2255.060100106101461 по запросу
K2255.06010015610146,51,5 по запросу
K2255.060100206101472 по запросу
K2255.060100306101483 по запросу
K2255.080100108101461 по запросу
K2255.08010015810146,51,5 по запросу
K2255.080100208101472 по запросу
K2255.080100308101483 по запросу
K2255.080110108111661 по запросу
K2255.080110208111672 по запросу
K2255.080110308111683 по запросу
K2255.080110408111694 по запросу
K2255.080120108121661 по запросу
K2255.080120208121672 по запросу
K2255.080120308121683 по запросу
K2255.080120408121694 по запросу
K2255.1001201010121661 по запросу
K2255.100120151012166,51,5 по запросу
K2255.1001202010121672 по запросу
K2255.1001203010121683 по запросу
K2255.1101401011141861 по запросу
K2255.1101402011141872 по запросу
K2255.1101403011141883 по запросу
K2255.1101501011152061 по запросу
K2255.1101502011152072 по запросу
K2255.1101503011152083 по запросу
K2255.1101504011152094 по запросу
K2255.1201801012182261 по запросу
K2255.1201802012182272 по запросу
K2255.1201803012182283 по запросу
K2255.1201804012182294 по запросу
K2255.1602201016222771 по запросу
K2255.160220151622277,51,5 по запросу
K2255.1602202016222782 по запросу
K2255.1602203016222793 по запросу
K2255.16022040162227104 по запросу
K2255.2102701021273491 по запросу
K2255.21027020212734102 по запросу
K2255.21027030212734113 по запросу
K2255.21027040212734124 по запросу
K2255.31040010314048121 по запросу
K2255.31040020314048132 по запросу
K2255.31040030314048143 по запросу
K2255.31040040314048154 по запросу
K2255.41052010415260131 по запросу
K2255.41052020415260142 по запросу
K2255.41052030415260153 по запросу
K2255.41052040415260164 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33