Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Литье из цинкового сплава (под давлением).Исполнение: с порошковым покрытием синего цвета.Указание:Для активации шпингалетов для обеспечения гигиеничностиОсобенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1335 Торцовый ключ для шпингалета 117 kB

Чертежи

Торцовый ключ для шпингалета

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
SW

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1335.113хвостовик с двумя лысками13 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33