Группы товаров
Запираемые шпингалеты малой конструкции
K0520

Запираемые шпингалеты малой конструкции

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и пусковой механизм из цинкового сплава (литьё под давлением).
Ключ из мельхиора.
Исполнение: Корпус и пусковой механизм хромированы.Указание:Малый запираемый шпингалет, установка слева или справа, путь запирания 90°. Шпингалет можно установить предварительно перед монтажом. Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами.

Эти запираемые шпингалеты всегда поставляются с двумя ключами. Ключ можно вытащить в обоих положениях (открытом и закрытом). Запирание производится по системе одного ключа, то есть все замки могут быть открыты одним и тем же ключом.

Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
По запросу:Запирание различными ключами.Принадлежности:Выступ для шпингалетов, сталь, K0521.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0520 Запираемые шпингалеты малой конструкции 156 kB

Чертежи

Запираемые шпингалеты малой конструкции

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Приведение
в действие
HSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0520.131Ключ под единый замок1320 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33