Группы товаров
Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали с утопленной рукояткой
K2326

Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали с утопленной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус и рукоятка, нержавеющая сталь 1.4310.
Стержень, нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Крепежные винты M2,5 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.
Возможность монтажа 1 для толщины плиты 6 мм.
Возможность монтажа 2 для толщины плиты > 6 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.
Приведение в действие:Убедитесь в том, что рукоятка находится в положении «ВЫКЛ.».
Установите зажимной поворотный ригель в крепежную плиту и переведите рукоятку в положение «ВКЛ.».
При полной фиксации раздастся щелчок.
Принадлежности:Крепежная плита из нержавеющей стали для зажимного поворотного ригеля с утопленной рукояткой K2327.Указание на чертеже:
1) Вариант монтажа 1
2) Вариант монтажа 2
3) Плита
4) Подходит для крепежных болтов (с потайной головкой) M2,5
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали с утопленной рукояткой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3D4D5D6HH1H2MTT1T2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2326.128132813392532392816,58,52M2,56>63,5 по запросу
Номер заказаУсилие на срез,
кН
Зажимное
усилие
Н
Вытяжное
усилие F
кН
Крепежная
сила
Н
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2326.128132,530130≤180 °C по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33