Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: никелированный.Указание:Торцовый ключ для управления шпингалетом.
Поставка осуществляется в паре.

Ключи совместимы с замыканием 1333 и IL0333.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1511 Ключ для замков на четверть оборота 136 kB

Чертежи

Ключ для замков на четверть оборота

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1511.1333- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33