Группы товаров
Шпингалеты из нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности
K1111

Шпингалеты из нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Замки на четверть оборота из нержавеющей стали с исполнительным механизмом под ключ размером 13 мм гигиенического назначения в соответствии с требованиями DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*. Класс пылевлагозащиты соответствует IP69K. Отличаются особой стойкостью к моющим средствам и загрязнениям благодаря сочетанию формы со скругленными гранями, полированных поверхностей и используемого материала. Герметичность соединения между замком на четверть оборота и дверью обеспечивается невыпадающим уплотнительным кольцом из вспененного полиуретана, установленным с нижней стороны корпуса замка.

Язычок шпингалета заказывается отдельно в нужном исполнении. С данной втулкой может использоваться любой язычок.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Торцовый ключ K1335.
Язычок для шпингалета, нержавеющая сталь K1114.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1111 Шпингалеты из нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности 215 kB

Чертежи

Шпингалеты из нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
H

SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1111.60186хвостовик с двумя лысками1827 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33