Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и пусковой механизм из литья из цинкового сплава (под давлением).
Плоское уплотнение из резины.
Исполнение: Корпус и пусковой механизм хромированы.Указание:Амортизирующие шпингалеты со ступенчатым выступом используются преимущественно в дверях и втулках, чье уплотнение требует высокого прижимного давления. Установка справа или слева. При этом запирание всегда осуществляется по часовой стрелке.

Вибростойкие, пыле- и водонепроницаемые согласно IP65.

Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно. Любой выступ совместим с любой втулкой.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Функции:При вращении ручки вправо выступ поворачивается на 90° и перемещается в закрытое положение. При дальнейшем вращении на 90° выступ в резьбе принимает осевое положение, повышая прижимное давление. Ход натяжения составляет 6 мм. Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами.Принадлежности:Торцовый ключ K0535Указание на чертеже:
Активация:
a) квадратная головка 8 мм
b) двойной бородок 3 мм
c) двойной бородок 5 мм
d) кулак
e) треугольная головка 7 мм
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0529 Амортизирующий шпингалет из цинка 199 kB

Чертежи

Амортизирующий шпингалет из цинка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
H

S
макс.
SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0529.18321квадратная головка 8 mm321827  по запросу
K0529.30321Рукоятка321827 по запросу
K0529.43321Двойная бородка 3 мм321827  по запросу
K0529.45321Двойная бородка 5 мм321827  по запросу
K0529.87321Треугольная головка 7 мм321827 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33