Группы товаров
Кабельные вводы в исполнении Hygienic DESIGN нержавеющая сталь или пластмасса
K1453

Кабельные вводы в исполнении Hygienic DESIGN нержавеющая сталь...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Кабельный ввод, нержавеющая сталь: внешние части 1.4404. Внутренние части 1.4305.
Кабельный ввод, пластик: полиамид.
Уплотнительная втулка кабельного ввода: ТПУ.
Оплетка: полиамид.

Исполнение: Кабельный ввод: нержавеющая сталь, полированная; прозрачная пластмасса.

Оплетка: с покрытием.
Указание:В комплекте с подкладными шайбами.
Метрическая резьба EN 60423.
Степень защиты IP 66, IP 68 до 15 бар, IP 69K.
Разгрузка от натяжения в соответствии со стандартом ЕС 62444.
Сертифицированные EHEDG.
Уплотнительная втулка, без компонентов животного происхождения.
Диапазон температур:Кабельный ввод из нержавеющей стали: от –40 до +85 °C.
Кабельный ввод из пластмассы: от –20 до +85 °C.
Шланг: от –20 до +95 °C.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1453 Кабельные вводы в исполнении Hygienic DESIGN нержавеющая сталь или пластмасса 449 kB

Чертежи

Кабельные вводы в исполнении Hygienic DESIGN нержавеющая сталь или пластмасса

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеМатериал
основы
D

D1D2D3HSWLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1453.12150Кабельный Вводнержавеющая стальM12X1,5-87-519177 по запросу
K1453.16150Кабельный Вводнержавеющая стальM16x1,5-109-721209 по запросу
K1453.20150Кабельный Вводнержавеющая стальM20X1,5-12,512-927249 по запросу
K1453.25150Кабельный Вводнержавеющая стальM25x1,5-18,518-15273010 по запросу
K1453.32150Кабельный Вводнержавеющая стальM32x1,5-25,323-20273611 по запросу
K1453.16151Кабельный ВводпластмассаM16x1,5-109-725229 по запросу
K1453.20151Кабельный ВводпластмассаM20X1,5-12,512-929269 по запросу
K1453.25151Кабельный ВводпластмассаM25x1,5-18,518-15313210 по запросу
K1453.32151Кабельный ВводпластмассаM32x1,5-25,323-20323811 по запросу
K1461.1250ПатрубокПолиамид11,816----50M по запросу
K1461.1750ПатрубокПолиамид15,621,6----50M по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33