Группы товаров

Cерия изделий MEDIgrip была специально разработана компанией KIPP для применения в областях, где предъявляются высокие требования к гигиене.
Форма изделия как всегда удобна в обращении. Вследствие применения специального полимера, который содержит микрочастицы серебра, поверхность изделий дополнительно оказывает антибактериальный эффект.
Это обеспечивает мощную защиту от болезнетворных бактерий (например, полирезистентных
микроорганизмов MRSA). Частицы серебра включены в состав полимера и действуют на протяжении
всего срока службы изделия.
Принцип действия:
Благодаря присутствию ионов серебра на поверхности изделия эффективно замедляется рост вредных микроорганизмов, при этом происходит непрерывное сокращение численности имеющихся микроорганизмов на изделиях MEDIgrip. В интервале между циклами очистки существенно уменьшается риск инфицирования персонала при контакте с изделием. Проверено и подтверждено аккредитованной контрольной лабораторией.
Преимущества:
  • Изделия с уже проверенной временем конструкцией KIPP
  • Антибактериальное воздействие обеспечивается в течение длительного времени
  • Устойчивость к влажности и очистителям
  • Отсутствие токсичных побочных воздействий
Применение:
Установка на устройства и оборудование в отраслях с высокими требованиями к гигиене.
  • Медицинское оборудование/лаборатории/исследования
  • Больницы/врачебные практики
  • Реабилитация/попечительские заведения
  • Производство продуктов

Принцип работы и характеристики KIPP MEDIgrip

На поверхностях и промышленной фурнитуре, зараженных микробами (бактериями или грибками), в определенных микроклиматических условиях количество микроорганизмов увеличивается во много раз в течение нескольких часов. Для блокирования размножения микроорганизмов в изделиях KIPP MEDIgrip используется технология обогащения микрочастицами серебра. При этом мельчайшие частицы (микрочастицы) серебра уже содержатся в полимерном грануляте, из которого изготавливаются детали управления. Микрочастицы серебра постоянно выделяют ионы серебра на поверхности деталей. Ионы серебра разрушают жизненно важные функции находящихся на ней микроорганизмов, в том числе, мультирезистентных микробов, в результате чего эти микроорганизмы погибают. Предотвращается распространение микроорганизмов, и имеющиеся микробы через несколько часов полностью ликвидируются.
Для MEDIgrip KIPP использует пластмассу (полиамид) со специальными противомикробными свойствами. Другие производители применяют для своих изделий часто лишь поверхностную обработку. Недостатком этого способа является то, что в процессе истирания частицы серебра постепенно удаляются. При производстве MEDIgrip уже в процессе изготовления особое внимание уделяется долговечности. Так как микрочастицы серебра содержатся уже в пластике, вся промышленная фурнитура насыщена ими. Таким образом, даже при небольшом истирании детали в полном объеме сохраняют свои противомикробные свойства и могут использоваться на протяжении многих лет.

Научно доказанная эффективность

По заказу KIPP сертифицированная медицинская лаборатория провела комплексное тестирование эффективности линейки продукции MEDIgrip. В рамках кинетического теста, а также двух международно признанных тестов ASTM (Американского общества по испытанию материалов) было успешно подтверждено сокращение, по меньшей мере, на 99,9 % следующих протестированных микроорганизмов:

  • Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка, широко распространенный и очень устойчивый источник больничной инфекции)
  • Staphylococcus aureus (мультирезистентный, в том числе, к антибиотикам, метициллин-резистентный золотистый стафилококк)

Уже ранее эффективность технологии с примененнием микрочастиц серебра была доказана в ходе тестирования с другими бактериями. Накопленный опыт можно перенести на линейку продукции MEDIgrip для подтверждения эффективности в отношении следующих бактерий:

  • Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк)
  • Staphylococcus epidermidis (эпидермальный стафилококк)
  • Multiresistant Staphylococcus aureus (мультирезистентный золотистый стафилококк)
  • Multiresistant Staphylococcus epidermidis (мультирезистентный эпидермальный стафилококк)
  • Vancomycin Resistant Enterococcus (устойчивый к ванкомицину энтерококк)
  • Escherichia coli (кишечная палочка)
  • Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка, обычная и мультирезистентная)
  • Enterococcus faecalis (энтерококк фекальный)
  • Enterococcus faecium
  • Listeria monocytogenes
  • Acinetobacter baumannii (акинетобактерия Баумана)
  • Salmonella choleraesuis
  • Klebsiella pneumoniae (клебсиелла пневмонии)
  • Proteus mirabilis (протей мирабилис)
  • Streptococcus mutans
  • Streptococcus bovis
  • Streptococcus intermedius
  • Streptococcus sanguinis
  • Streptococcus oralis
  • Streptococcus gordonii
  • Citrobacter freundii (цитробактер фреунди)
  • Corynebacterium striatum
  • Corynebacterium xerosis

Сертифицированная кожная переносимость Успешно пройденная проверка на биосовместимость

В изделиях использовались микрочастицы серебра достаточно большой величины (не наночастицы). Таким образом исключается вредное для здоровья пользователя воздействие. Кроме того, кожная переносимость или биосовместимость MEDIgrip были успешно протестированы и подтверждены лабораторией, имеющей аккредитацию в соответствии со стандартом ISO 10993-5 (проверка на цитотоксичность в лабораторных условиях).

Области применения

Благодаря влагостойкости и устойчивости к воздействию чистящих средств, длительному сохранению противомикробных свойств и воздействию на мультирезистентные микробы, изделия MEDIgrip производства KIPP находят применение в самых разных областях:

  • медицинские учреждения и клиники
  • медицинские приборы
  • частные врачебные практики
  • интернаты и дома престарелых
  • студии фитнеса и реабилитационные клиники
  • пищевая промышленность
  • установки для розлива напитков
  • общественные помещения и общественный транспорт
  • производственное оборудование
  • пищеблоки и санитарно-гигиенические помещения
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Примеры использования

MEDIgrip

Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33