Группы товаров
Компактные шпингалеты, с перекидной рукояткой, диаметр корпуса 22 мм
K2410

Компактные шпингалеты, с перекидной рукояткой, диаметр корпуса...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и пусковой механизм из цинкового сплава под давлением.
Гайка из латуни. Уплотнительное кольцо из нитрильного каучука, плоское уплотнение из хлоропренового каучука.
Исполнение: Корпус хромированный. Пусковой механизм с порошковым покрытием черного цвета.
Гайка, оцинкованная.
Указание:Виброустойчивый шпингалет с фиксацией в конечных положениях. Устанавливается в «правое» или «левое» положение с углом поворота при запирании 90° и внутренним ограничителем поворота. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде (при небольшом размере А и большой толщине двери возможно только с ограничениями).

Защита от воды и пыли согласно IP65 благодаря круглому уплотнительному кольцу и плоскому уплотнению.

Запираемые шпингалеты поставляются в комплекте с двумя ключами. Ключ вынимается в двух положениях («открыто» и «закрыто»). Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом (закрытие 2233).

Необходимое исполнение язычка заказывается отдельно. Язычки комбинируются с разными видами корпусов.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Язычки для компактных шпингалетов, сталь K2413.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2410 Компактные шпингалеты, с перекидной рукояткой, диаметр корпуса 22 мм 182 kB

Чертежи

Компактные шпингалеты, с перекидной рукояткой, диаметр корпуса 22 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Приведение
в действие
HS
макс.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2410.30132Рукоятка13,55 по запросу
K2410.31132Запираемая рукоятка13,55 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33